(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cable blindado serie MISUMI MASTER CABLE.

[Características]
· Voltaje: 300 V
· Clasificación UL: Estándar UL2464
· Calificación retardante de llama: VW-1
· Material de la cubierta del cable: PVC
· Color de cables: Negro
· Blindaje: Escudo trenzado con alambre de cobre puro. (Resistente a EMI)
· RoHS
· Longitud: Corte a medida en incrementos de 1 metro (1m-100m)
· 1 rollo = 100 m

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado


· Solo los AWG28 y AWG24 de 6 núcleos (3P) a 10 núcleos (5P) son pares trenzados.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado,
No se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

       
 
Unidad de 1 pieza
 
1 unidad de rollo
  Unidad de ventas
      Días de envío estándar
Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleo / número de par
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MAST-UL2464SB 28 2P 1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
3P
5P
8P
10P
13P
17P
20P
25P
24 2
3
4
3P
4P
5P
22 4
6
20 4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Más información

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo / Número de par * 1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MAST-UL2464SB 28 2P 0.08 Par trenzado 4  6.0 48 2.2 228 100 500 7/0.127 0.38 Cobre recocido estañado 0.33 PVC 1.04 0.8 PVC AWM2464
3P 6  6.3  55.0 1.9
5P 10   7.4  66.0 1.5
8P 16  8.2  90.0 1.2 1.0
10P  20   8.9  98.0 1.1
13P  26   9.8  118.0 1
17P  34  10.9 149 0.8 1.1
20P  40  11.6  176.0 0.8
25P  50  12.7 210 0.7 1.3
24 2 0.2 Núcleo retorcido  2 4.8 33 4.1 97.5 10 2000 7/0.203 0.61 0.27 1.15 0.9
3  3  5.0  37.0 3.6
4   4  5.3  40.0  3.2 
3P Par trenzado  6  6.4 44 2.7
4P  8  6.9  68.0 2.4
5P  10  7.4  80.0 2.2
22 4 0.3 Núcleo retorcido  4 6.8  68.0 4.9 54.8 17/0.16 0.76 0.46 1.68 1.0
6 6  7.7 90 4.1
20 4 0.5 4 7.2 81 6.5 36.2 21/0.18 0.95 0.46 1.87 1
6  6 8.3 106 5.5



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1 0.89 0.77 0.63 0.45



MAST-UL2464SB UL2464 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Par No. Aislante
Color
Marca de punto Color de marca de punto Par No. Aislante
Color
Marca de punto Color de marca de punto
Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2 Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2
1 Naranja Negro Rojo 14 Gris ■■■ Negro Rojo
2 Amarillo Negro Rojo 15 Blanco ■■■ Negro Rojo
3 Verde claro Negro Rojo 16 Naranja ■■■■ Negro Rojo
4 Gris Negro Rojo 17 Amarillo ■■■■ Negro Rojo
5 Blanco Negro Rojo 18 Verde claro ■■■■ Negro Rojo
6 Naranja ■■ Negro Rojo 19 Gris ■■■■ Negro Rojo
7 Amarillo ■■ Negro Rojo 20 Blanco ■■■■ Negro Rojo
8 Verde claro ■■ Negro Rojo 21 Naranja ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo
9 Gris ■■ Negro Rojo 22 Amarillo ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo
10 Blanco ■■ Negro Rojo 23 Verde claro ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo
11 Naranja ■■■ Negro Rojo 24 Gris ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo
12 Amarillo ■■■ Negro Rojo 25 Blanco ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo
13 Verde claro ■■■ Negro Rojo          
Número de Parte
MAST-UL2464SB-28-2P-1
MAST-UL2464SB-28-2P-2
MAST-UL2464SB-28-2P-3
MAST-UL2464SB-28-2P-4
MAST-UL2464SB-28-2P-5
MAST-UL2464SB-28-2P-6
MAST-UL2464SB-28-2P-7
MAST-UL2464SB-28-2P-8
MAST-UL2464SB-28-2P-9
MAST-UL2464SB-28-2P-10
MAST-UL2464SB-28-2P-11
MAST-UL2464SB-28-2P-12
MAST-UL2464SB-28-2P-13
MAST-UL2464SB-28-2P-14
MAST-UL2464SB-28-2P-15
MAST-UL2464SB-28-2P-16
MAST-UL2464SB-28-2P-17
MAST-UL2464SB-28-2P-18
MAST-UL2464SB-28-2P-19
MAST-UL2464SB-28-2P-20
MAST-UL2464SB-28-2P-21
MAST-UL2464SB-28-2P-22
MAST-UL2464SB-28-2P-23
MAST-UL2464SB-28-2P-24
MAST-UL2464SB-28-2P-25
MAST-UL2464SB-28-2P-26
MAST-UL2464SB-28-2P-27
MAST-UL2464SB-28-2P-28
MAST-UL2464SB-28-2P-29
MAST-UL2464SB-28-2P-30
MAST-UL2464SB-28-2P-31
MAST-UL2464SB-28-2P-32
MAST-UL2464SB-28-2P-33
MAST-UL2464SB-28-2P-34
MAST-UL2464SB-28-2P-35
MAST-UL2464SB-28-2P-36
MAST-UL2464SB-28-2P-37
MAST-UL2464SB-28-2P-38
MAST-UL2464SB-28-2P-39
MAST-UL2464SB-28-2P-40
MAST-UL2464SB-28-2P-41
MAST-UL2464SB-28-2P-42
MAST-UL2464SB-28-2P-43
MAST-UL2464SB-28-2P-44
MAST-UL2464SB-28-2P-45
MAST-UL2464SB-28-2P-46
MAST-UL2464SB-28-2P-47
MAST-UL2464SB-28-2P-48
MAST-UL2464SB-28-2P-49
MAST-UL2464SB-28-2P-50
MAST-UL2464SB-28-2P-51
MAST-UL2464SB-28-2P-52
MAST-UL2464SB-28-2P-53
MAST-UL2464SB-28-2P-54
MAST-UL2464SB-28-2P-55
MAST-UL2464SB-28-2P-56
MAST-UL2464SB-28-2P-57
MAST-UL2464SB-28-2P-58
MAST-UL2464SB-28-2P-59
MAST-UL2464SB-28-2P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

272P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

322P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

362P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

372P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

382P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

422P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

432P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

442P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

452P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

462P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

472P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

482P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

522P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

542P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

552P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

562P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

572P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

582P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

592P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602P6

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Negro
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal