(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Compatible con 600 V UL-STO / TC / CE / c-UL
● Cable de fuente de alimentación de uso en el extranjero que cumple con los estándares norteamericanos y europeos.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tamaño de AWG | Número de núcleos | Largo total o Longitud especificada |
STOTCE-A (Método de identificación del color) |
18 | 2 | 1 ~ 100 (Especifique 1 m Incremento) |
3 | |||
4 | |||
16 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
14 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
12 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
10 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
8 | 3 | ||
4 | |||
6 | 3 | ||
4 | |||
4 | 3 | ||
4 | |||
STOTCE-N (Método de numeración) |
18 | 2 | |
3 | |||
4 | |||
6 | |||
7 | |||
16 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
14 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
8 | |||
12 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
10 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
8 | 3 | ||
4 | |||
6 | 3 | ||
4 | |||
4 | 3 | ||
4 |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
Número de modelo | AWG Tamaño |
Número de núcleos | Tamaño Área de sección (mm 2 ) * 1 |
Trenzado Estructura (Ver figura) |
Número de núcleos de alambre |
Acabado Diámetro externo (mm) * 4 |
Masa Masa en kg/km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | ||||||||
Corriente permisible A (30°C)* 2 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) |
Voltaje máximo V / Mín. |
Estructura Hilos/mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | |||||||||||
a | b | ||||||||||||||||||||
STOTCE-A (Método de identificación del color) |
18 | 2 | 0.75 | Núcleo/Capa Hebra |
2 | 9.1 | 100 | 10 | 7 | 22.2 | 50 | 2000 | 43/0.16 | 1.2 | N/A | 0.8 | PVC | 2.8 | 1.7 | PVC | STO TC c-UL CE compatible |
3 | 3 | 9.5 | 115 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 10.3 | 140 | ||||||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 9.7 | 115 | 13 | 10 | 14.1 | 50 | 2000 | 68/0.16 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 1.7 | ||||||
3 | 3 | 10.2 | 140 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 11 | 170 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | 13.1 | 205 | 18 | 15 | 8.83 | 50 | 3000 | 41/0.26 | 1.9 | 1.2 | 4.3 | 2.2 | ||||||
3 | 3 | 13.8 | 245 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 14.9 | 295 | ||||||||||||||||||
STOTCE-N (Método de numeración) |
12 | 2 | 3.0 | 2 | 14.9 | 275 | 25 | 20 | 5.48 | 40 | 3000 | 65/0.26 | 2.4 | 1.2 | 4.8 | 2.6 | |||||
3 | 3 | 15.6 | 330 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 16.9 | 400 | ||||||||||||||||||
10 | 2 | 5.5 | 2 | 16.3 | 345 | 30 | 25 | 3.46 | 40 | 3000 | 105/0.26 | 3 | 1.2 | 5.4 | 2.7 | ||||||
3 | 3 | 17.3 | 435 | 2.8 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 18.3 | 515 | 2.6 | |||||||||||||||||
8 | 3 | 8.0 | 3 | 21.8 | 675 | 40 | 35 | 2.22 | 40 | 4000 | 106/0.32 | 3.8 | 1.6 | 7 | 3.3 | ||||||
4 | 4 | 23.8 | 840 | 3.4 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 14 | 3 | 25.6 | 970 | 55 | 45 | 1.4 | 40 | 4000 | 7/25/0.32 | 5.5 | 1.6 | 8.7 | 3.4 | ||||||
4 | 4 | 28.5 | 1240 | 3.7 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 22 | 3 | 29.7 | 1360 | 40 | 60 | 0.88 | 30 | 4000 | 7/39/0.32 | 6.9 | 1.6 | 10.1 | 3.9 | ||||||
4 | 4 | 32.9 | 1730 | 4.2 | |||||||||||||||||
STOTCE-N (Método de numeración) |
18 | 6 | 0.75 | 6 | 12.9 | 215 | 10 | 7 | 22.2 | 50 | 2000 | 43/0.16 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |||||
7 | 7 | 13.8 | 240 | ||||||||||||||||||
14 | 5 | 2.0 | 5 | 16.9 | 380 | 18 | 15 | 8.83 | 50 | 3000 | 41/0.26 | 1.9 | 1.2 | 4.3 | 2.6 | ||||||
8 | 8 | 20.8 | 565 |
* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
En cuanto al valor de corriente permitido de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC),
a: con cables de 3 núcleos u otros cables de múltiples núcleos, solo se aplica a los cables de 3 núcleos a través de los cuales fluye la corriente
b: con cables de 2 núcleos o de múltiples núcleos, solo se aplica a los cables de 2 núcleos a través de los cuales fluye la corriente
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 10 x 0.93 = 9.3 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 2 núcleos es 40 ° C
Número de Parte |
---|
STOTCE-A-6-3-[1-99/1] |
STOTCE-A-10-2-[1-99/1] |
STOTCE-A-12-3-[1-99/1] |
STOTCE-A-14-2-[1-100/1] |
STOTCE-A-14-3-[1-100/1] |
STOTCE-N-10-2-[1-99/1] |
STOTCE-N-14-2-[1-100/1] |
STOTCE-N-14-3-[1-100/1] |
STOTCE-N-14-4-[1-100/1] |
STOTCE-N-14-8-[1-100/1] |
STOTCE-N-16-2-[1-100/1] |
STOTCE-N-16-4-[1-100/1] |
STOTCE-N-18-2-[1-100/1] |
STOTCE-N-18-3-[1-100/1] |
STOTCE-N-18-4-[1-99/1] |
STOTCE-N-18-6-[1-100/1] |
STOTCE-N-18-7-[1-100/1] |
Cargando…
Tensión nominal | 600V | Blindaje | N/A | Característica de la vaina | Resistente al aceite |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL / CE / CSA (c-UL) | Color de la vaina | Negro | Material de la funda | Silicona |
Materiales del cuerpo de aislamiento | Silicona |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente