(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable automatismo señal móvil apantallado 30 V - cubierta PVC, serie UL/CSA, MRCSB (Números de pieza)

Cable automatismo señal móvil apantallado 30 V - cubierta PVC, serie UL/CSA, MRCSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles con blindaje estándar UL/CSA

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● Tiene un excelente diámetro de cable delgado en particular.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

MRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionada
* Aunque el número de núcleos está marcado, los de 4 núcleos y superiores presentan trenzado de par trenzado.
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
MRCSB AWG24 2 (Núcleo) 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
14 (7P)
16 (8P)
20 (10P)
AWG22 2 (Núcleo)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
14 (7P)
16 (8P)
20 (10P)
AWG20 2 (Núcleo)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

MRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionadaMRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionada

MRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionada

MRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionada

MRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionada

MRCSB 30 V UL/CSA Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MRCSB AWG24 2 (Núcleo) 0.2 Núcleo retorcido 2 5.1 35 3 97.0 o menos 5 o más 500 6/18/0.05 0.7 N/A 0.25 PVC 1.2 1 PVC ULAWM20276
ı
CSA
4 (2P) Par trenzado 4 6.3 52 105 o menos
6 (3P) 6 7 61 2
8 (4P) 8 7.5 71
10 (5P) 10 8 84
12 (6P) 12 8.6 97
14 (8P) 14 103 1.9
16 (8P) 16 10.3 127
20 (10P) 20 143 1.7
AWG22 2 (Núcleo) 0.3 Núcleo retorcido 2 5.3 39 4 62.0 o menos 6/11/0.08 0.8 1.3
4 (2P) Par trenzado 4 6.6 59 3 67.3 o menos
6 (3P) 6 7.3 73
8 (4P) 8 7.9 85
10 (5P) 10 8.5 101 2
12 (6P) 12 9.1 117
14 (8P) 14 130
16 (8P) 16 11 154
20 (10P) 20 175
AWG20 2 (Núcleo) 0.5 Núcleo retorcido 2 5.9 50 6 37.9 o menos 6/18/0.08 1.1 1.6
4 (2P) Par trenzado 4 7.5 83 4 41,2 o menos
6 (3P) 6 8.4 102 3
8 (4P) 8 9.1 124
10 (5P) 10 9.9 150



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80
Factor de reducción de corriente 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG24 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
3 × 0.91 = 2.73 (A)

Número de Parte
MRCSB-22-2-68
MRCSB-22-2-69
MRCSB-22-2-70
MRCSB-22-2-71
MRCSB-22-2-72
MRCSB-22-2-73
MRCSB-22-2-74
MRCSB-22-2-75
MRCSB-22-2-76
MRCSB-22-2-77
MRCSB-22-2-78
MRCSB-22-2-79
MRCSB-22-2-80
MRCSB-22-2-81
MRCSB-22-2-82
MRCSB-22-2-83
MRCSB-22-2-84
MRCSB-22-2-85
MRCSB-22-2-86
MRCSB-22-2-87
MRCSB-22-2-88
MRCSB-22-2-89
MRCSB-22-2-90
MRCSB-22-2-91
MRCSB-22-2-92
MRCSB-22-2-93
MRCSB-22-2-94
MRCSB-22-2-95
MRCSB-22-2-96
MRCSB-22-2-97
MRCSB-22-2-98
MRCSB-22-2-99
MRCSB-22-2-100
MRCSB-22-4-100
MRCSB-22-4-[1-100/1]
MRCSB-22-6-1
MRCSB-22-6-2
MRCSB-22-6-3
MRCSB-22-6-4
MRCSB-22-6-5
MRCSB-22-6-6
MRCSB-22-6-7
MRCSB-22-6-8
MRCSB-22-6-9
MRCSB-22-6-10
MRCSB-22-6-11
MRCSB-22-6-12
MRCSB-22-6-13
MRCSB-22-6-14
MRCSB-22-6-15
MRCSB-22-6-16
MRCSB-22-6-17
MRCSB-22-6-18
MRCSB-22-6-19
MRCSB-22-6-20
MRCSB-22-6-21
MRCSB-22-6-22
MRCSB-22-6-23
MRCSB-22-6-24
MRCSB-22-6-25
MRCSB-22-6-26
MRCSB-22-6-27
MRCSB-22-6-28
MRCSB-22-6-29
MRCSB-22-6-30
MRCSB-22-6-31
MRCSB-22-6-32
MRCSB-22-6-33
MRCSB-22-6-34
MRCSB-22-6-35
MRCSB-22-6-36
MRCSB-22-6-37
MRCSB-22-6-38
MRCSB-22-6-39
MRCSB-22-6-40
MRCSB-22-6-41
MRCSB-22-6-42
MRCSB-22-6-43
MRCSB-22-6-44
MRCSB-22-6-45
MRCSB-22-6-46
MRCSB-22-6-47
MRCSB-22-6-48
MRCSB-22-6-49
MRCSB-22-6-50
MRCSB-22-6-51
MRCSB-22-6-52
MRCSB-22-6-53
MRCSB-22-6-54
MRCSB-22-6-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-680.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-690.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-700.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-710.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-720.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-730.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-740.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-750.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-760.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-770.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-780.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-790.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-800.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-810.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-820.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-830.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-840.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-850.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-860.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-870.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-880.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-890.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-900.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-910.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-920.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-930.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-940.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-950.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-960.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-970.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-980.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-990.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3222-5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322426.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.322426.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.322637.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.322637.3

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible y resistente al ruido

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.