(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de señal móvil con blindaje de lámina de cobre.
● Utiliza un escudo de lámina de cobre para un excelente rendimiento de doblado del escudo.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Aunque el número de núcleos está marcado, todos los tamaños cuentan con trenzado de par trenzado.
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
Número de modelo | Tamaño de AWG | Número de núcleo (número de par) * 3 | Largo total o Longitud especificada |
UL2464FASB | 25 | 2 (1P) | 1 ~ 100 (Especifique 1 m Incremento) |
4 (2P) | |||
6 (3P) | |||
8 (4P) | |||
10 (5P) | |||
12 (6P) | |||
16 (8P) | |||
20 (10P) | |||
23 | 2 (1P) | ||
4 (2P) | |||
6 (3P) | |||
8 (4P) | |||
10 (5P) | |||
12 (6P) | |||
16 (8P) | |||
20 (10P) | |||
20 | 2 (1P) | ||
4 (2P) | |||
6 (3P) | |||
8 (4P) | |||
10 (5P) |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.
Número de modelo | AWG Tamaño |
Número de núcleos | Tamaño Área de sección (mm 2 ) *1 |
Trenzado Estructura (Ver figura) |
Par de núcleos Numero de alambres |
Acabado *5 Diámetro externo (mm) |
Masa Masa en kg/km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | Muestra Provisto *4 |
|||||||
Corriente permisible A (30°C) *2 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) |
Máximo voltaje V / Mín. |
Estructura Hilos/mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | Espesor (mm) |
Material *3 | |||||||||||
UL2464FASB | 25 | 2 | 0.2 | Par trenzado | 2 (1P) | 4.7 | 26 | 3.58 | 105 o menos | 1000 o más |
2000 | 40/0.08 | 0.58 | Estaño | 0.2 | Flúor (ETFE) | 0.98 | 1.0 | PVC | ULAWM2464 | - |
4 | 4 (2P) | 6.3 | 44 | 2.77 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 (3P) | 6.6 | 50 | 2.34 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 (4P) | 7.1 | 60 | 2.05 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 (5P) | 7.6 | 70 | 1.91 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 (6P) | 8 | 75 | 1.62 | - | ||||||||||||||||
16 | 16 (8P) | 9.1 | 100 | 1.43 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 (10P) | 10.2 | 120 | 1.43 | - | ||||||||||||||||
23 | 2 | 0.3 | 2 (1P) | 5 | 30 | 4.7 | 69.5 o menos | 60/0.08 | 0.72 | 0.2 | 1.12 | - | |||||||||
4 | 4 (2P) | 6.9 | 51 | 3.63 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 (3P) | 7.2 | 60 | 3.07 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 (4P) | 7.7 | 71 | 2.69 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 (5P) | 8.3 | 85 | 2.5 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 (6P) | 8.8 | 95 | 2.13 | - | ||||||||||||||||
16 | 16 (8P) | 10.1 | 125 | 1.88 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 (10P) | 11.3 | 150 | 1.88 | - | ||||||||||||||||
20 | 2 | 0.5 | 2 (1P) | 5.5 | 51 | 6.97 | 40,1 o menos | 104/0.08 | 0.94 | 0.25 | 1.44 | - | |||||||||
4 | 4 (2P) | 8 | 75 | 5.39 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 (3P) | 8.5 | 95 | 4.55 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 (4P) | 9.2 | 115 | 4 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 (5P) | 9.9 | 135 | 3.72 | - |
* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.64 | 0.45 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 3.58 x 0.90 = 3.222 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG25 de 2 núcleos es 40 ° C
Número de Parte |
---|
UL2464FASB-23-4-[1-100/1] |
UL2464FASB-23-6-[1-100/1] |
UL2464FASB-25-4-[1-100/1] |
Cargando…
Tensión nominal | 300V | Blindaje | Sí | Normas representativas | UL |
---|---|---|---|---|---|
Color de la vaina | Negro | Material de la funda | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | Flúor |
Otras características | Elástico, resistente a la vibración |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente