(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable señales móviles 300 V high-flex - cubierta PVC, serie UL, NA3FVR

Cable señales móviles 300 V high-flex - cubierta PVC, serie UL, NA3FVR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • 300 V


● Tiene un rendimiento especialmente bueno en aplicaciones móviles.



· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3FVR Estándar UL altamente flexible: Imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NA3FVR 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.3 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.5 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

NA3FVR Estándar UL altamente flexible: Imagen relacionadaNA3FVR Estándar UL altamente flexible: Imagen relacionada

NA3FVR Estándar UL altamente flexible: Imagen relacionada

NA3FVR Estándar UL altamente flexible: Imagen relacionada
NA3FVR Estándar UL altamente flexible: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Referencia *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo *6
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA3FVR 0.2 1P 25 Par trenzado 2 3.5 17 6.0 105 o menos 1,500 o más 2000 40/0.08
Estañado
Alambre trenzado de cobre recocido
0.6 Estaño 0.2 Flúor (ETFE) 1.0 0.7 PVC ULAWM2103
2P 4 5.7 37 5.0 1 ULAWM2517
3P 6 6.2 46 4.0 1
5P 10 7.2 60 4.0 1
6P 12 7.7 70 4.0 1
8P 16 8.8 90 3.0 1
10P 20 10.5 115 3.0 1
15P 30 11.0 145 3.0 1
20P 40 12.0 190 2.0 1.2
0.3 1P 23 2 4.1 24 8.0 71.5 o menos 1,500 o más 2000 3/20/0.08
Compuesto de cobre recocido estañado
Hebra
0.8 0.25 1.3 0.7 ULAWM2103
2P 4 6.8 50 7.0 1 ULAWM2517
3P 6 7.3 60 6.0 1
5P 10 8.7 90 5.0 1
6P 12 9.5 100 5.0 1
8P 16 11.0 130 4.0 1
10P 20 12.5 170 4.0 1.2
15P 30 14.0 230 4.0 1.3
20P 40 15.5 290 3.0 1.4
0.5 1P 21 2 4.7 30 11.0 43.4 o menos 1,500 o más 2000 3/33/0.08
Estañado
Compuesto de cobre recocido
Hebra
1.1 0.25 1.6 0.7 ULAWM2103
2P 4 7.9 70 9.0 1 ULAWM2517
3P 6 8.9 90 8.0 1
5P 10 11.0 135 7.0 1.1
6P 12 11.5 160 7.0 1.1
8P 16 13.5 205 6.0 1.2
10P 20 16.0 280 6.0 1.4
15P 30 17.0 350 5.0 1.4
20P 40 19.5 460 5.0 1.6



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 6 x 0.93 = 5.5 (A) cuando la temperatura ambiente es 40 ° C a 1P en 2 núcleos 0.2 mm2

Número de Parte
NA3FVR-0.2-1P-1
NA3FVR-0.2-1P-2
NA3FVR-0.2-1P-3
NA3FVR-0.2-1P-4
NA3FVR-0.2-1P-5
NA3FVR-0.2-1P-6
NA3FVR-0.2-1P-7
NA3FVR-0.2-1P-8
NA3FVR-0.2-1P-9
NA3FVR-0.2-1P-10
NA3FVR-0.2-1P-11
NA3FVR-0.2-1P-12
NA3FVR-0.2-1P-13
NA3FVR-0.2-1P-14
NA3FVR-0.2-1P-15
NA3FVR-0.2-1P-16
NA3FVR-0.2-1P-17
NA3FVR-0.2-1P-18
NA3FVR-0.2-1P-19
NA3FVR-0.2-1P-20
NA3FVR-0.2-1P-21
NA3FVR-0.2-1P-22
NA3FVR-0.2-1P-23
NA3FVR-0.2-1P-24
NA3FVR-0.2-1P-25
NA3FVR-0.2-1P-26
NA3FVR-0.2-1P-27
NA3FVR-0.2-1P-28
NA3FVR-0.2-1P-29
NA3FVR-0.2-1P-30
NA3FVR-0.2-1P-31
NA3FVR-0.2-1P-32
NA3FVR-0.2-1P-33
NA3FVR-0.2-1P-34
NA3FVR-0.2-1P-35
NA3FVR-0.2-1P-36
NA3FVR-0.2-1P-37
NA3FVR-0.2-1P-38
NA3FVR-0.2-1P-39
NA3FVR-0.2-1P-40
NA3FVR-0.2-1P-41
NA3FVR-0.2-1P-42
NA3FVR-0.2-1P-43
NA3FVR-0.2-1P-44
NA3FVR-0.2-1P-45
NA3FVR-0.2-1P-46
NA3FVR-0.2-1P-47
NA3FVR-0.2-1P-48
NA3FVR-0.2-1P-49
NA3FVR-0.2-1P-50
NA3FVR-0.2-1P-51
NA3FVR-0.2-1P-52
NA3FVR-0.2-1P-53
NA3FVR-0.2-1P-54
NA3FVR-0.2-1P-55
NA3FVR-0.2-1P-56
NA3FVR-0.2-1P-57
NA3FVR-0.2-1P-58
NA3FVR-0.2-1P-59
NA3FVR-0.2-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.225213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.225213.5

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en una dirección horizontal

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.