(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable para automatización de energía móvil 600 V - cubierta de PVC, serie UL, MRC6/SB

Cable para automatización de energía móvil 600 V - cubierta de PVC, serie UL, MRC6/SB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable para automatización de energía móvil 600 V - cubierta de PVC, serie UL, MRC6/SB
  • Cable para automatización de energía móvil 600 V - cubierta de PVC, serie UL, MRC6/SB
  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación móvil de 600 V UL / CSA

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 600 V


● Disponible tanto en modelo blindado como en modelo no blindado.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
MRC6
(Sin escudo)
AWG18 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
6
AWG16 2
3
4
6
MRC6SB
(Con escudo)
AWG18 2
3
4
6
AWG16 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> P.1688 para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Más información

Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada
Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada

Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada
Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada

Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada
Estándar UL MRC6 (SB): Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MRC6
(Sin escudo)
AWG18 2 0.75 Núcleo/Capa
Hilos
2 9.5 104 13 25.3 o menos 50 o más 2000 6/28/0.08 1.3 N/A 0.85 PVC 3 1.7 PVC ULAWM
2501
CSA
3 3 10 124 11
4 4 10.7 150 10
6 6 12.5 201 9
AWG16 2 1.25 2 10.3 126 17 16.1 o menos 6/44/0.08 1.7 3.4
3 3 10.8 153 14
4 4 11.7 188 13
6 6 13.7 253 11
MRC6SB
(Con escudo)
AWG18 2 0.75 2 10.1 125 13 26.1 o menos 6/28/0.08 1.3 3
3 3 10.6 147 11
4 4 11.4 180 10
6 6 13.2 240 9
AWG16 2 1.25 2 10.9 150 17 16,6 o menos 6/44/0.08 1.7 3.4
3 3 11.5 182 14
4 4 12.4 221 13
6 6 14.5 300 11


Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.85 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 13 x 0.93 = 12.09 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 2 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
MRC6-16-2-100
MRC6-16-3-100
MRC6-16-4-100
MRC6-16-6-100
MRC6-18-2-100
MRC6-18-3-100
MRC6-18-4-100
MRC6-18-6-100
MRC6SB-14-8-100
MRC6SB-16-2-100
MRC6SB-16-3-100
MRC6SB-16-4-100
MRC6SB-16-6-100
MRC6SB-18-2-100
MRC6SB-18-3-100
MRC6SB-18-4-100
MRC6SB-18-7-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Blindaje Cable a tierra Otras características
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2516210.3N/A-Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2516310.8N/AGY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2516411.7N/AYG (amarillo / verde)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.2516613.7N/AGY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.751829.5N/A-Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.7518310N/AGY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.7518410.7N/AYG (amarillo / verde)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.7518612.5N/AGY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-214818GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2516210.9-Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2516311.5GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2516412.4GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.2516614.5GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.7518210.1-Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.7518310.6GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.7518411.4GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.7518714.2GY (verde / amarillo)Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Tensión nominal 600V Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual