(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas (suelto) (Números de pieza)

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas (suelto)
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales suelto para un número adicional de polos

 
● Compre unidades individuales para cubrir la escasez cuando se requiera un número adicional de postes.
● Alternativamente, compre unidades individuales para cumplir con el número requerido de polos junto con una sola placa final para configurar múltiples configuraciones de bloque de terminales.

Especificaciones

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas (suelto): imagen relacionada

Más información

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas (suelto): imagen relacionada

Número de Parte
261-301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo Otros Número de entradas / salidas 1:1 Corriente nominal (VDE)(A) 26
Corriente nominal (UL)(A) 15 Especificaciones Pinza de resorte Paso entre terminales(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico