(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un bloque de terminales pequeño y compacto que utiliza un sistema de conexión CAGE CLAMP que permite conectar fácilmente los cables al bloque sin necesidad de tornillos ni herramientas especiales.
[Características]
· Grosor del terminal disponible en paso de 5 mm (tipo 2 hilos) u 8 mm (tipo 4 hilos).
· Compatible con cables de 28 AWG (0,08 mm²) a 15 AWG (1,5 mm²).
· Opciones de color azul, verde-amarillo, gris, gris claro y naranja disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1 o de 2 a 2.
· Elija entre 1 y 12 variaciones de polos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
260-102 |
260-103 |
260-104 |
260-105 |
260-106 |
260-112 |
260-202 |
260-203 |
260-204 |
260-205 |
260-206 |
260-301 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Tornillo de fijación | Corriente nominal (UL)(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) | Compacto | Tipo | Con brida para fijación | Color | Gris |
Tensión nominal(V) | 400 | Corriente nominal(A) | 18 | Voltaje (estándar UL)(V) | 300 |
Voltaje (estándar CSA)(V) | 300 | Actual (estándar CSA)(A) | 15 | Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) |
Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.08 a 1.5 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 28 a 16 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente