(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de enchufe de conector impermeable CL07【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Carcasa de enchufe de conector impermeable CL07

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Sumiko Tec. Demuestra propiedades de alta impermeabilidad con empaquetadura impermeable y también se ocupa de grandes corrientes current 4 • 6 • 9. El núcleo es a prueba de goteo.

  • IP64
  • Relé
  • Para señal
  • Cableado al aire libre
  • Calafateo
  • Bloqueo de la palanca
  • 300 V

● Carcasa dedicada para contactos macho (pin). Se utiliza para unir a la carcasa del zócalo.


Tensión nominal: 300 V
Corriente nominal: 10 A (3 núcleos o menos), 5 A (4 núcleos o más)
Rendimiento de impermeabilización: IP67 (3 núcleos o menos), IP x 3 (4 núcleos o más)
* Cuando se usa embalaje impermeable


∙ Requiere embalaje impermeable vendido por separado.
∙ 1, 2, 3 núcleos y 4, 6, 9 núcleos tienen modelos de formas diferentes.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del enchufe del conector impermeable CL07: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas

Número de modeloNúmero de núcleos
CL07D01M1
CL07D02M2
CL07D03M3
CL07A04M4
CL07A06M6
CL07A09M9

Más información

Carcasa del enchufe del conector impermeable CL07: imagen relacionada

Número de Parte
CL07A04M
CL07A06M
CL07D02M
CL07D03M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Corriente permisible
(A)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

45

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de relé resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Se puede utilizar con grandes corrientes de hasta 10 A.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● Utiliza una herramienta de engarzado manual simple que también se puede usar para engarzar varios conectores de nylon simplemente cambiando el troquel.

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V
Corriente nominal 10 A (MAX)
Voltaje pico 1.700 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 16 (0.3 a 1.25 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 2.6 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS 0920-1982 Grado de protección 4 (equivalente a IP64)

Tabla de correspondencia para vivienda, contacto y cable

Numero de vivienda Macho femenino Contacto compatible Cable eléctrico
Número de modelo del producto Tipo Alambre compatible Aislamiento OD (mm) Longitud de la tira de alambre eléctrico
CL07D0*M Macho 215001-2M Macho AWG22 ~ 20
(0,3 a 0,5 mm2)
ø2.6 o menos 4,5 a 5,0 mm
CL07D0*A Hembra 215002-2M Hembra
CL07D0*M Macho 215003-2M Macho AWG20 ~ 16
(0,5 a 1,25 mm2)
ø3.1 o menos
CL07D0*A Hembra 215004-2M Hembra

Información básica

Serie de conectores iniciales A / B / C Iniciales de la serie A · B · C CL07D Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a cable Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Prensado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Método de separación Otros