(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de la serie CL07【10 piezas por paquete】

Carcasa de la serie CL07
  • Descuento por volumen

Un conector a prueba de agua de 5.8 mm de paso capaz de manejar grandes corrientes (máx. 10 A). Hay tres tipos de empaques a prueba de agua disponibles, que proporcionan impermeabilización en una variedad de tamaños de vainas. Se requiere embalaje impermeable (se vende por separado). Las piezas con 3 núcleos o menos (serie CL07D) son impermeables; Las piezas con 4 núcleos o más (serie CL07A) son a prueba de goteo.

[Caracteristicas]
· Un conector a prueba de goteo utilizado en entornos donde se forman neblinas o gotas en los cables de vitrinas refrigeradas, calentadores de agua, etc.
· Los contactos estables proporcionan un rendimiento mecánico y eléctrico superior.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CL07A04F
CL07A04M
CL07A06F
CL07A06M
CL07D02A
CL07D02M
CL07D03A
CL07D03M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Iniciales de la serie A · B · C Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtrosHembra (socket)45

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtrosMacho (enchufe)45

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtrosHembra (socket)65

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtrosMacho (enchufe)65

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] CL07DHembra (socket)210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] CL07DMacho (enchufe)210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] CL07DHembra (socket)310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] CL07DMacho (enchufe)310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Cable a cable
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Presente Método de eliminación Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm