(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una herramienta de engarzado manual integrada altamente confiable fabricada por Molex. Cuenta con un conector compacto de nailon de alta densidad con un paso de 3,68 mm que se utiliza ampliamente en una variedad de equipos. El mecanismo de bloqueo instalado crea una unión que evita que el engarce se deshaga debido a las vibraciones. La herramienta cumple con los estándares UL número E29179 y CSA número LR19980.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JHTR1719C
Número de modelo | tipo de conector | Compatible | Alambre compatible | ||
Número de contacto | Tamaño de AWG | Área de sección del conductor mm2 | Aislamiento OD mm2 | ||
JHTR1719C | 1625 conectores | 1560TL, 1561TL | 24 ~ 18 | 0.22 ~ 0.83 | 1.5 ~ 3.0 |
JHTR2262A | Conectores 5051 | 5159PBTL | 28 ~ 22 | 0.08 ~ 0.3 | 1.2 ~ 1.7 |
1625 conectores | 1854TL, 1855TL | 26 ~ 22 | 0.12 ~ 0.3 | 1.2 ~ 1.8 | |
JHTR2262J | 28 ~ 26 | 0.08 ~ 0.12 | 0.8 ~ 1.2 |
Cargando…
Características
● A compact, high-density nylon connector having a 3.68 mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Tensión nominal máxima | 250 V (MAX) |
Corriente nominal máxima | 5 A |
Voltaje pico | 1.500 V CA / 1 minuto |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | 28 a 18 AWG (0.08 a 0.75 mm2) |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | ø1.1 a ø3.1 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-2) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Base de latón / cobre estañado |
Acerca del acoplamiento
Tipo aplicable | 1625 conectores | Tamaño de cable compatible(AWG) | 24 ~ 18 | Aislamiento Recubrimiento OD(mm) | 1.5 ~ 3.0 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente