(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricado por Tyco Electronics AMP (actualmente: TE). Especializado para aplicaciones FA. Carcasa compatible de 600 V para señal / fuente de alimentación. 1 paquete contiene 20 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tipo | Número de núcleos | Peso (g) |
1-178128-2-20P | Enchufe Carcasa | 2 | 1.9 |
1-178128-3-20P | 3 | 2.4 | |
1-178128-4-20P | 4 | 2.9 | |
1-178129-6-20P | 6 | 4.7 |
Número de Parte |
---|
1-178128-2-20P |
1-178128-3-20P |
1-178128-4-20P |
1-178129-6-20P |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Dinámico / DK
Características
Especificaciones comunes
El diseño incluye estructura de prevención de palanca
Both male (pin) (including circuit board connectors) and female (socket) connectors are ribbed (convex/concave) and interlock making them highly resistant to prying. Product features a built-in safety design - the male (pin) and female (socket) must be perfectly inserted with no looseness between the housing for contacts to connect.Enchapado | Tipo de presión de contacto | Presión de contacto | Utilizar | Número de inserciones / remociones |
---|---|---|---|---|
Oro | Presión de contacto estándar | Aproximadamente 150 g | Para circuitos de múltiples núcleos con inserciones / extracciones frecuentes utilizadas para señal / fuente de alimentación | 500 veces |
Alta presión de contacto | Aproximadamente 250 g | Para aplicaciones de señal, fuente de alimentación y motor con grandes vibraciones. | 500 veces | |
Estaño | Alta presión de contacto | Aproximadamente 400 g | Para aplicaciones de señal y alimentación con inserciones / extracciones menos frecuentes | 100 veces |
Tipo de revestimiento y capacidad eléctrica
Plato de oro | Zona indeterminada | Estañado | No plateado (referencia) | |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 3 V o menos | 3 ~ 30 V | 30 ~ 100 V | 100 V o más |
Corriente | 1 A o menos | 1 ~ 10 A | 1 ~ 10 A | 0.1 A o más |
Fácil inserción y extracción.
Especificaciones comunes (series 3100 y 3200)
Material / acabado
Simply insert the connector to plug it in. There will be an audible locking sound when it is properly inserted. In addition there is a fitting confirmation line that can also be used to check for proper fit. Pinch the 2 lock levers on both sides of the housing for easy removal.Tipo | Material | Acabado |
---|---|---|
Contacto femenino | Aleación de cobre | Estañado brillante y dorado sobre base de níquel |
Contacto masculino | ||
Carcasa | UL94V-0, poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (PBT), PPS (tipo SMT), negro |
Tamaño de cable compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 28 ~ 16 | 0.08 ~ 1.25 |
Especificaciones
Artículo | Serie D3100 | Serie D3200 |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 V AC / VDC o menos | 600 V AC / VDC o menos |
Corriente nominal* | 1 núcleo: 12 A | |
3 núcleos: 15 A | ||
6 núcleos: 10 A | ||
16 núcleos: 8 A | ||
(Utilizado con cables AWG16) | ||
Voltaje pico | 1.500 V CA / minuto | 2.200 V CA / minuto |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +105°C | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Fuerza de inserción / extracción (por núcleo) | Inserción: 500 go menos. Remoción: 30 go más | |
Fuerza de retención de contacto | 49 N o más | |
Aumento de temperatura (condiciones nominales) | 30°C o menos | |
Durabilidad | Resistencia de contacto a 10 mΩ o menos después de 500 ensayos (100 mm/min.) De inserciones y extracciones |
Clasificación
Especificaciones / Serie | Serie 3100 (paso de 3.81 mm) | Serie 3200 (paso de 5.08 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | Corriente nominal | Temperatura clasificada | Tensión nominal | Corriente nominal | Temperatura clasificada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar AMP 108-5349 |
250 V | (Vea la tabla de abajo) | -55°C ~ +105°C | 600 V (uso de conector único) |
(Vea la tabla de abajo) | -55°C ~ +105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Expediente No E28476 (Reconocido Componente) |
Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
- | Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA Reporte no. LR7189 |
250 V | 8 A, máx. | - | 250 V | 8 A, máx. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV Licencia no. R9151488 (VDE0627) Protección IP, IP-00 Categoría de sobretensión (II) Inserción repetida / Remoción: 50 veces |
250 V |
|
-20°C ~ +105°C | 500 V |
|
-20°C ~ +105°C |
Especificaciones comunes (serie 5200)
Especificaciones
Tensión nominal | 630 VAC / VDC |
---|---|
Corriente nominal | 30 A máx. (Consulte la tabla A) |
Voltaje pico | 3.000 V CA (1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 2 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG16 a 10 (1,23 a 5,50 mm 2 ) |
Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento de cable eléctrico adecuado | 3,0 a 5,2 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ~ +105°C |
Grosor de panel compatible | 1,6 a 2,4 mm ± 0,1 |
Tamaño de cable usado (AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
Corriente (amperios) | 30 | 25 | 19 | 16 |
Material / acabado
Tipo | Material | Acabado |
---|---|---|
Contacto femenino | Aleación de cobre | Chapado en oro sobre capa base de níquel y plateado sobre capa base de níquel |
Contacto masculino | ||
Carcasa | UL94V-0, poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (PBT), negro |
[Tabla de compatibilidad]
3100 Series | |
---|---|
D3100 | DK3100 |
1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
3200 Series | |
D3200 | DK3200 |
1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
5200 Series | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
5200 contacto | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
3100/3200 Contacto común | |
---|---|
D3100 / D3200 | DK3100 / DK3200 |
175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
Modelo de la serie | Dinámica | Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) | Aplicación | Cable a cable |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 600 | Método de conexión del cable | Prensado | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | N/A | Normas representativas | UL / TUV / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente