(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular: enchufable, mini-DIN, montaje en panel, receptáculo

Conector circular: enchufable, mini-DIN, montaje en panel, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular: enchufable, mini-DIN, montaje en panel, receptáculo
  • Conector circular: enchufable, mini-DIN, montaje en panel, receptáculo
  • Descuento por volumen

Fabricado por Marushin Wireless Electric. Además de su pequeño tamaño, es un conector de alta densidad que puede contener hasta 8 núcleos.

  • Para señal
  • Sensor
  • PLC
  • Soldadura
  • Inserción
  • Plateado

● Se conecta a enchufes rectos.
● Están disponibles tapas a prueba de polvo que se pueden usar con todos los números principales.

Especificaciones

Mini DIN Connector Board Mounting Model (Plug-in Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
MJ381-44Enchufe
(Hembra)
3.5
MJ381-553.5
MJ381-663.5
MJ381-884.0
MDIN-CAPComúnTapa a prueba de polvo0.5

Más información

Mini DIN Connector Board Mounting Model (Plug-in Model):Related Image
Mini DIN Connector Board Mounting Model (Plug-in Model):Related Image
Número de Parte
MJ381-4
MJ381-5
MJ381-6
MJ381-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Tamaño de cableado eléctrico compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 24 ~ 30 0.2 ~ 0.05

Especificaciones

Corriente nominal 1 A o menos (2 A o menos / 12 V CC)
Tensión nominal 100 V CA o menos
Resistencia de aislamiento 50 MΩ o más / 250 V CC
Voltaje pico 250 V CA / 1 minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C

Material / acabado

Artículo Material Acabado
(1) Contacto Bronce fosforado Plateado
(2) aislante PC Negro
(3) Portacables Resina C ABS Negro
(4) carcasa de metal Latón Niquelado
(5) capucha del cuerpo PP Negro
(6) tuerca Hierro Unicromado
(7) Contacto de anillo Latón Estaño
(8) cuerpo P.B.T. Negro

Método de combinación

Mini DIN Connector

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales D / E / F D・E・F DIN / miniDIN
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 100 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros