(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
● Se conecta a receptáculos de montaje en panel o adaptadores de relé.
● Ofrece funcionalidad impermeable cuando está acoplado.
● Algunos artículos disponibles han adquirido el marca (Cumple con la Ley de Seguridad de Materiales y Aparatos Eléctricos) y puede usarse de manera segura como fuente de alimentación.
· Asegúrese de combinar las partes macho (pin) y hembra (socket) del mismo tamaño de carcasa y número de núcleo.
· Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.
· No admite cambios de posición clave.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Tamaño de la carcasa | Número de núcleos | Símbolo de forma | Abrazadera Tamaño (Nota 1) |
Forma de contacto | PSE Mark * |
Peso g (Nota 2) |
NJW | 16 | 3 | PF | 9 11 |
Hembra (enchufe) | ○ | 53 |
5 | 51 ~ 52 | ||||||
3 | PM | Macho (pin) | ○ | 51 | |||
5 | 50 | ||||||
20 | 2 | PF | 8 10 12 |
Hembra (enchufe) | ○ | 69 ~ 71 | |
3 | ○ | 70 ~ 72 | |||||
4 | ○ | 70 ~ 71 | |||||
5 | ○ | 71 ~ 72 | |||||
7 | 71 ~ 72 | ||||||
12 | 69 ~ 70 | ||||||
2 | PM | Macho (pin) | ○ | 66 ~ 68 | |||
3 | ○ | 67 ~ 69 | |||||
4 | ○ | 66 ~ 67 | |||||
5 | ○ | 67 ~ 68 | |||||
7 | 67 ~ 69 | ||||||
12 | 67 ~ 68 | ||||||
24 | 2 | PF | 11 13 15 |
Hembra (enchufe) | ○ | 94 ~ 95 | |
3 | ○ | 96 ~ 97 | |||||
4 | ○ | 95 ~ 97 | |||||
5 | ○ | 96 ~ 97 | |||||
10 | 96 ~ 98 | ||||||
14 | 93 ~ 95 | ||||||
16 | 93 ~ 95 | ||||||
2 | PM | Macho (pin) | ○ | 93 ~ 94 | |||
3 | ○ | 97 ~ 98 | |||||
4 | ○ | 90 ~ 91 | |||||
5 | ○ | 91 ~ 92 | |||||
10 | 91 ~ 92 | ||||||
14 | 89 ~ 90 | ||||||
16 | 89 ~ 90 | ||||||
28 | 16 | PF | 14 16 18 |
Hembra (enchufe) | 72 ~ 74 | ||
24 | 67 ~ 70 | ||||||
16 | PM | Macho (pin) | 64 ~ 66 | ||||
24 | 61 ~ 63 |
* ○ la marca es un elemento adquirido de la marca PSE
(Nota 1) Existen varios tipos de tamaños de abrazaderas según el diámetro externo terminado del cable utilizado. Verifique el tamaño apropiado en la tabla de tamaños de abrazaderas.
(Nota 2) Dado que el peso difiere según el tamaño de la abrazadera, la tabla de pesos muestra los rangos.
Tamaño de la abrazadera
Tamaño | Diámetro exterior acabado cable compatible (mm) | Tamaño | Diámetro exterior acabado cable compatible (mm) | |
8 | Ø7.0 ~ 8.5 | 13 | Ø11.1 ~ 13.0 | |
9 | Ø8.0 ~ 9.4 | 14 | Ø12.5 ~ 14.0 | |
10 | Ø8.6 ~ 10.5 | 15 | Ø13.1 ~ 15.0 | |
11 | Ø9.5 ~ 11.0 | 16 | Ø14.1 ~ 16.0 | |
12 | Ø10.6 ~ 12.5 | 18 | Ø16.1 ~ 18.0 |
(Unidad: mm)
Tamaño de la carcasa | ØA | ØB | C | D | ØE | F |
16 | 22 | 12.7 | 10.7 | M18 x 1 | 24.0 | 50 |
20 | 26 | 16.3 | 10.7 | M22 x 1 | 26.5 | 60 |
24 | 30 | 20.5 | 10.7 | M26 x 1 | 29.0 | 67 |
28 | 34 | 24.7 | 10.5 | M30 x 1 | 32.0 | 72 |
Cargando…
Conectores de tipo medio impermeables (NJW)
Características
● NJW series connectors are round metal connectors, designed to enhance water-proofing functionality when mated. (IPX7 equivalent)Especificaciones comunes
Materiales / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Shell / Tapa a prueba de polvo | Zinc o Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28) |
Cromado o procesamiento químico especial |
Aislante | Resina sintética | - |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Embalaje de caucho | Caucho sintético | - |
Caracteristicas
Artículo | Contenido |
---|---|
Corriente nominal | Consulte con la tabla a continuación. |
Tensión nominal | Consulte con la tabla a continuación. |
Voltaje pico | No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes. |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado. |
Resistencia al contacto | La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación. |
Resistencia a la vibración | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Resistencia al impacto | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Operación repetida | No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Resistencia a la humedad | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ. |
Ciclo de temperatura | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030. |
Resistencia a la corrosión | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Impermeabilización | No se encontraron anormalidades tales como inundaciones cuando se dejaron bajo una presión de agua de 0.4 kgf/cm2 en condiciones de trabajo regulares durante 24 horas o más. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +85°C |
Tabla de especificaciones básicas
Ningún producto. | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Símbolo de forma | Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Voltaje pico AC (V) |
Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
Tamaño de cable compatible | Aplicable cable eléctrico Diámetro exterior acabado (mm) Nota 1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Área de sección del conductor mm2 | ||||||||||
NJW | 16 | 3 | PF, RM, ADM |
10 | 125 | 1,500 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0 ~ 11.0 |
5 | 5 | 1,000 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 3 | PM, RF, ADF |
10 | 125 | 1,500 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0 ~ 11.0 | |
5 | 5 | 1,000 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
20 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 7.0 ~ 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
20 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 7.0 ~ 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5 ~ 15.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5 ~ 15.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
28 | 16 | PF, RM, ADM |
10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5 ~ 18.0 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
28 | 16 | PM, RF, ADF |
10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5 ~ 18.0 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 |
Diagrama de disposición de contacto
Método de trabajo de conexión
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | M / N / O | MNO | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a cable | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | Sí | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente