(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector impermeable de bajo costo resistente al agua y al polvo que cumple con IP67 y que se puede utilizar de forma segura en ambientes húmedos cuando otros no pueden.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Carcasa Tamaño | Arreglo Número | Contacto Forma | Número de núcleos | Peso (g) | |
P / macho | S / hembra | |||||
MMS3106F | 10SL | 3 | P Macho (Pin) S Hembra (Enchufe) | 3 | 21 | 21 |
4 | 2 | 18 | 18 | |||
14S | 1 | 3 | 40 | 42 | ||
2 | 4 | 41 | 43 | |||
5 | 5 | 41 | 43 | |||
6 | 6 | 42 | 44 | |||
16 | 10 | 3 | 54 | 60 | ||
18 | 1 | 10 | 74 | 84 | ||
8 | 8 | 74 | 84 | |||
10 | 4 | 72 | 82 | |||
20 | 4 | 4 | 90 | 102 | ||
15 | 7 | 94 | 104 | |||
27 | 14 | 108 | 120 | |||
29 | 17 | 88 | 100 | |||
22 | 2 | 3 | 114 | 128 | ||
14 | 19 | 123 | 138 | |||
22 | 4 | 120 | 134 | |||
24 | 28 | 24 | 144 | 158 | ||
28 | 21 | 37 | 204 | 218 |
Posición | Materiales | Acabado | Color |
Cuerpo | Aleación de aluminio | Zinc Cobalto | De color negro |
Aislante | Caucho nitrilo | — | De color negro |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado | Plata |
Conector recto | Componentes de acoplamiento | ||
Receptáculo de montaje en panel | Adaptador de relé | Tapa | |
MMS3106F | MMS3102E | MMS3101F | MMS25042 |
Cargando…
Conector MS impermeable / a prueba de goteo (MMS)
Características
Especificaciones comunes
● Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa | Aleación de aluminio | Cromato trivalente |
Aislante | Caucho de cloropreno | - |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Especificaciones comunes
Tamaño de cableado aplicable y tamaño de contacto
La longitud apropiada de pelado del revestimiento de alambre es la dimensión de la longitud del orificio de la soldadura de contacto (tamaño L) más aproximadamente 1 a 3 mm. Tenga en cuenta que la dimensión L y la dimensión D del conector macho (pin) y el conector hembra (enchufe) son las mismas. Al seleccionar el cable, verifique si el cable se ajusta al diámetro interno de la abrazadera del cable.Contacto | Tamaño de cableado eléctrico compatible | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de contacto | Diámetro del orificio de soldadura øD (mm) | Contacto de clavija Contacto con la pieza Diámetro øA (mm) | L (mm) | AWG | Área de sección del conductor mm2 |
#16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16 ~ 20 | 1.25 o menos |
#12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12 ~ 14 | 3.5 o menos |
#8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8 ~ 10 | 8 o menos |
#4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4 ~ 6 | 22 o menos |
#0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0 ~ 2 | 50 o menos |
Propiedades eléctricas
Resistencia al contacto | Tamaño de contacto | Prueba de corriente DC | Caída de tensión | Acople el lado macho y el lado hembra del conector de la misma manera que en las condiciones de operación, envíe una corriente de prueba, mida utilizando el método de caída de voltaje y cumpla el valor de la izquierda. |
---|---|---|---|---|
#16 | 20 A | 21 mV o más bajo | ||
#12 | 35 A | 20 mV o más bajo | ||
#8 | 60 A | 12 mV o más bajo | ||
#4 | 110 A | 10 mV o más bajo | ||
#0 | 200 A | 10 mV o más bajo |
Propiedades mecánicas
Choque térmico | Baja temperatura | Alta temperatura | Realice 5 ciclos consecutivos, con la temperatura baja y la temperatura alta a la izquierda como 1 ciclo. El tiempo de exposición a temperatura baja y alta debe ser de 30 minutos o más. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-55 +0℃![]() | +125 +3°C![]() | ||||||
(1) No debe haber grietas o daños en el conector. (2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse. | |||||||
Resistencia a la humedad | Debe cumplirse la siguiente resistencia de voltaje. | Exponga los conectores acoplados y el montaje en panel a una temperatura de 71 ± 2°C y a una humedad relativa del 95 ± 3% durante 14 días, y luego, sin secar, realice la prueba de resistencia de voltaje en la tabla izquierda durante 5 minutos. | |||||
Símbolo de categoría de prueba | VAC (r.m.s.) | ||||||
INST | 300 | ||||||
A | 750 | ||||||
D | 1,350 | ||||||
E | 1,875 | ||||||
B | 2,775 | ||||||
C | 4,500 | ||||||
Corrosión | (1) No debe haber metal expuesto ni corrosión que dañe el acoplamiento o la separación del conector. (2) Medición de resistencia al contacto | Exponer durante 48 horas a niebla salina con concentración de 5% y a una temperatura de 35°C; después de eso, lavar con agua corriente y secar durante 12 horas en una cámara de circulación de aire a una temperatura de 38 ± 3°C; finalmente, realice pruebas de resistencia al contacto y resistencia al voltaje. | |||||
Tamaño de contacto | Prueba de corriente | Caída de voltaje (o menos) | |||||
#16 | 20 A | 35 mV | |||||
#12 | 35 | 30 | |||||
#8 | 60 | 25 | |||||
#4 | 110 | 20 | |||||
#0 | 200 | 20 | |||||
(3) Debe cumplirse con la resistencia de voltaje en la siguiente tabla debe. | |||||||
Símbolo de categoría de prueba | VAC (r.m.s.) | Símbolo de categoría | VAC (r.m.s.) | ||||
INST | 400 | E | 2,500 | ||||
A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
D | 1,800 | C | 6,000 |
Propiedades ambientales
Fuerza de inserción y extracción de contacto sencillo | Tamaño de contacto | Promedio | Máximo | Mínimo | La fuerza de inserción y extracción se mide utilizando un macho y una hembra extraídos al azar. La fuerza promedio debe estar dentro de los valores promedio que se muestran a la izquierda o por debajo de ellos, y el 96% de todos los valores deben tener el valor máximo o estar por debajo de este, y tener el valor mínimo o ser superior a este. |
---|---|---|---|---|---|
#16 | 0.95 kg | 1.36 kg | 0.11 kg | ||
#12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
#8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
#4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
#0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
Fuerza de retención de contacto | Tamaño de contacto | Carga axial (kg) | Tamaño de contacto | Carga axial (kg) | Debe soportar la carga axial en ambas direcciones, como se muestra a la izquierda. |
#16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
#12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
#8 | 9.1 | ||||
Vibración | (1) No debe haber un corte de corriente de 10 μseg o más durante la prueba. (2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse. (3) No se deben desconectar los acoplamientos ni haber grietas, daños o solturas en ninguna parte. | Conecte el conector alámbrico y el montaje en panel usando el método habitual y realice una prueba de vibración con MIL-STD-1344. Durante la prueba, pase una corriente de 100 mA por el conector, inspeccione la interrupción de la corriente con un método adecuado y realice una prueba de resistencia de voltaje e inspección visual. | |||
Efecto | (1) Después de la finalización, se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto. (2) No debe haber grietas, daños o solturas en ninguna parte. | Aplique una aceleración de 50 G en un ángulo de 90° a cada dirección del eje al conector alámbrico y acoplado, y al montaje en panel. | |||
Vida útil | (1) Se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto. (2) No debe haber anormalidades eléctricas o mecánicas. | Retire la tuerca de acoplamiento del conector e insértela y extráigala 600 veces a una velocidad que no exceda 500 veces por hora. |
Tabla de disposición de contacto (por cantidad de núcleos) vista desde la superficie de acoplamiento del conector macho (pin).
Arreglo No.
El lado izquierdo es el tamaño de la carcasa de todo el conector. El lado derecho es el número de disposición del contacto. Juntos componen el número de arreglo.Composición del número de núcleo
El lado derecho es del tamaño de 1 contacto. El lado izquierdo es el número de contactos.Arreglo No. | Contacto Forma | Composición de contacto | Corriente nominal (A) (Nota 1) | Resistencia de aislamiento MΩ (o mayor) | Voltaje nominal (Nota 2) (Nota 3) | Símbolo de categoría de prueba (Nota 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa Tamaño | Arreglo Número | Cantidad total de núcleos | Composición del número de núcleo | Contacto Tamaño | VDC o menos El texto muestra el no. de contacto. | VAC (r.m.s.) o menos El texto muestra el no. de contacto. Los paréntesis muestran resistencia de voltaje/VAC (rms) | ||||
10SL | 3 | P Macho (Pin) S Hembra (Enchufe) | 3 | 3 | #16 | 13 | 5000 | 700 | 500 (2000) | A |
4 | 2 | 2 | ||||||||
12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
2 | 4 | 4 | 250 | 200 (1000) | INST | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
9 | 2 | 2 | ||||||||
16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, Otros-250 | BCFG-500 (2000), Otros-200 (1000) | A (BCFG) INST (Otros) | ||
4 | 4 | 4 | 1250 | 900 (2800) | D | |||||
5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500 (2000) | A | |||
7 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1250 | 900 (2800) | D | |||
20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900 (2800), CDEF-500 (2000) | D (ABHG) A (CDEF) | ||
4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500 (2000) | A | |||
7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
16 | 9 | 2 | ||||||||
7 | #16 | 13 | ||||||||
17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
6 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
3 | #16 | 13 | ||||||||
23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
29 | 17 | 17 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1250 | 900 (2800) | D | ||
10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1750 | 1250 (3500) | E | |||
14 | 19 | 19 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
19 | 14 | 14 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250, Otros-700 | H-900 (2800), Otros-500 (2000) | D (H) A (Otros) | |||
28 | 7 | 7 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
24 | 2 | 7 | 7 | 1250 | 900 (2800) | D | ||||
5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500 (2000) | A | |||
7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
11 | 9 | 3 | ||||||||
6 | #12 | 23 | ||||||||
20 | 11 | 2 | 1250 | 900 (2800) | D | |||||
9 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200 (1000) | INST | |||
28 | 6 | P Macho (Pin) S Hembra (Enchufe) | 3 | 3 | #4 | 80 | 5000 | 1250 | 900 (2800) | D |
10 | 7 | 2 | G-1250, Otros-700 | G-900 (2800), 2 #8 46 Otros-500 (2000) | D (G) A (Otros) | |||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
3 | #12 | 13 | ||||||||
11 | 22 | 4 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
18 | #16 | 13 | ||||||||
12 | 26 | 26 | ||||||||
15 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
4 | #16 | 13 | ||||||||
21 | 37 | 37 | ||||||||
32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750, Otros-1250 | A-1250 (3500), Otros-900 (2800) | (A) D (Otros) | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1750 | 1250 (3500) | E | |||
2 | #16 | 13 | ||||||||
5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1250 | 900 (2800) | D | |||
7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250, Otros-700 | ABhj-200 (1000) Otros-500 (2000) | INST (ABhj) A (Otros) | |||
28 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500 (2000) | A | |||
24 | #16 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1250 | 900 (2800) | D | |||
12 | #16 | 13 | ||||||||
32A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500 (2000) | A | ||||
32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1250 | 900 (2800) | D | ||
414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500 (2000) | A | |||
36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1250 | 900 (2800) | D | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250, BC-700 | A-900 (2800), BC-500 (2000) | D (A) A (BC) | |||
5 | 4 | 4 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
14 | #12 | 23 | ||||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 48 | 48 | ||||||||
73 | 73 | 73 | ||||||||
48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
9 | #12 | 23 | ||||||||
90 | #16 | 13 |
Respecto al cambio en la posición clave de prevención de inserción incorrecta (ángulo)
Conector recto
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo de acoplamiento Tornillo A | Tamaño (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de cable φB ±0.3 | Longitud real del tornillo J ±0.3 | Largo total L o menos | Diámetro externo Q ±0.8 | Tornillo de conducto Tornillo en V | Longitud del tornillo W o más | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
Conector en ángulo
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo de acoplamiento Tornillo A | Tamaño (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de cable B ±0.3 | Longitud real del tornillo J ±0.3 | Largo total L o menos | M ±0.8 | Diámetro externo Q ±0.8 | U ±0.8 | Tornillo de conducto Tornillo en V | Longitud del tornillo W o más | ||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32, 32A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
Conector de relé
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo de acoplamiento Tornillo A | Tamaño (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud real del tornillo B o más | Largo total L o menos | Longitud hasta la brida M +0.4 -0 | Diámetro externo N o menos | Tornillo de conducto Tornillo en V | Longitud del tornillo W o más | ||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
32, 32A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
Montaje en panel
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo A | Tamaño (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B o más | K o menos | L o menos | M +0.79![]() | φN +0![]() | R ±0.13 | S ±0.79 | φT +0.25![]() | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 |
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 |
32, 32A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 |
48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |
Capacidad actual de todo el conector
Cantidad total de núcleos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación de reducción (%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
Método de soldadura
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | M / N / O | MNO | MS |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a cable | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | Sí | Otras normas (MIL) | ○ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente