(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Tamaño de la carcasa | Número de núcleos | Símbolo de forma | Peso |
NR | 20 | 2 | RM Macho (Pin) | 30 |
3 | 31 | |||
4 | 30 | |||
5 | 31 | |||
7 | 31 | |||
12 | 30 | |||
2 | RF Hembra (Enchufe) | 33 | ||
3 | 33 | |||
4 | 31 | |||
5 | 33 | |||
7 | 32 | |||
12 | 32 | |||
24 | 2 | RM Macho (Pin) | 38 | |
3 | 40 | |||
4 | 39 | |||
5 | 40 | |||
10 | 40 | |||
14 | 38 | |||
16 | 38 | |||
2 | RF Hembra (Enchufe) | 43 | ||
3 | 45 | |||
4 | 44 | |||
5 | 45 | |||
10 | 42 | |||
14 | 43 | |||
16 | 43 |
Cargando…
Especificaciones comunes
Materiales / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Shell / Tapa a prueba de polvo | Aleación de zinc | Cromado satinado |
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28) | ||
Aislante | Resina sintética | - |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Caracteristicas
Artículo | Caracteristicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal | Vea la tabla de abajo | |||||||||||||
Tensión nominal | Vea la tabla de abajo | |||||||||||||
Voltaje pico | No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes. | |||||||||||||
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado. | |||||||||||||
Resistencia al contacto | La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación. | |||||||||||||
Resistencia a la vibración | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Resistencia al impacto | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Operación repetida | No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Resistencia a la humedad | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior. | |||||||||||||
Ciclo de temperatura | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030. | |||||||||||||
Resistencia a la corrosión | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento permitido |
|
Ningún producto. | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Símbolo de forma | Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Voltaje pico AC (V) |
Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
Tamaño de cable compatible | Aplicable cable eléctrico Diámetro exterior terminado (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Área de sección del conductor mm2 | ||||||||||
NR | 20 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 10.0 ~ 12.5 |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
20 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 10.0 ~ 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5 ~ 14.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5 ~ 14.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 |
Diagrama de disposición de contacto
Metal de tipo medio de un toque (NR)
Características
Método de trabajo de conexión
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | M / N / O | MNO | NR |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Montaje de cable a panel | Voltaje permitido(V) | 250 | Método de conexión del cable | Soldadura |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A | Método de separación | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente