(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, adaptador de relé

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, adaptador de relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Hecho de fundición a presión de aleación de zinc para una carcasa rígida.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros

● Sistema de bloqueo de un solo toque, fácil de separar / colocar.
● 5 guías clave del modelo para un acoplamiento suave.
● Robusto y ligero gracias a la fundición a presión.  


· El componente de acoplamiento es un enchufe recto.
· La conexión solo es posible con otros conectores NR.
(No es posible conectarse con NJC)
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NR Relay Adapter (One-touch Lock):Related Image

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaPeso
NR202ADM
Macho
(Pin)
53
354
453
554
754
1253
2ADF
Hembra
(Enchufe)
56
356
454
556
755
1255
242ADM
Macho
(Pin)
66
368
467
568
1068
1466
1666
2ADF
Hembra
(Enchufe)
71
373
472
573
1070
1470
1671

Más información

NR Relay Adapter (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
NR-20-2-ADF
NR-20-2-ADM
NR-20-3-ADF
NR-20-3-ADM
NR-20-4-ADF
NR-20-4-ADM
NR-20-5-ADF
NR-20-5-ADM
NR-20-7-ADF
NR-20-7-ADM
NR-20-12-ADF
NR-20-12-ADM
NR-24-2-ADF
NR-24-2-ADM
NR-24-3-ADF
NR-24-3-ADM
NR-24-4-ADF
NR-24-4-ADM
NR-24-5-ADF
NR-24-5-ADM
NR-24-10-ADF
NR-24-10-ADM
NR-24-14-ADF
NR-24-14-ADM
NR-24-16-ADF
NR-24-16-ADM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)21520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)31520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)31520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)71020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)71020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)22024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)22024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)51524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)51524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)101024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)101024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)14524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)14524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)16524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)16524

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc Cromado satinado
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Aislante Resina sintética -
Contacto Aleación de cobre Plateado

Insulator

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal Vea la tabla de abajo
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido
Tamaño de la carcasa Número de núcleos Rango de temperatura de funcionamiento
20 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
7,12 -25°C ~ +85°C
24 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
10, 14, 16 -25°C ~ +85°C
Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior terminado (mm)
AWG Área de sección del conductor mm2
NR 20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram Coupling Diagram

Metal de tipo medio de un toque (NR)

Características

● La serie NR presenta conectores metálicos compactos de múltiples núcleos con materiales de fundición a presión de zinc utilizados para la carcasa.
● Conectores seguros utilizados para una amplia variedad de aplicaciones, desde la fuente de alimentación hasta las señales.
● Hay 3 tipos de conectores: conectores rectos para montaje en cable, conectores de relé y conectores de montaje en panel para montaje en panel.
● Debido a que todos estos conectores están conectados por soldadura, no se requiere ninguna herramienta dedicada para el cableado.
Método de combinación

Método de trabajo de conexión

Connection Work Method

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NR
Aplicación Cable a cable Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm