(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Dirección de conexión: Recto
· Pin/contacto aplicable: Hembra (enchufe), macho (enchufar)
· Solicitud: Montaje en panel
· Método de conexión de cables: Engarzar, soldar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de conexión de cable | Arreglo No. | Contacto Forma | Empaquetadura Tipo | Número de núcleos | Carcasa Tamaño | Contacto Tamaño |
NB0102A Conexión de soldadura CE0102A Conexión de crimpado | 18-1 | P Macho (Pin) S Hembra (Enchufe) | DRGC (Con junta trasera) | 10 | 18 | #16 |
18-11 | 5 | 18 | #12 | |||
20-15 | 7 | 20 | #12 | |||
20-29 | 17 | 20 | #16 | |||
22-14 | 19 | 22 | #16 | |||
22-22 | 4 | 22 | #8 | |||
22-23 | 8 | 22 | #12 | |||
24-10 | 7 | 24 | #8 | |||
24-28 | 24 | 24 | #16 | |||
28-21 | 37 | 28 | #16 | |||
CE0102A Conexión de crimpado | 18-19A | 19 | 18 | #20 | ||
20-30A | 30 | 20 | #20 | |||
24-52A | 52 | 24 | #20 | |||
28-73A | 73 | 28 | #20 |
Cargando…
Diagrama estructural de conexión del circuito de protección
Sobre productos compatibles
NB01 connectors, CE01 connectors, and JL05 connectors are compatible with each other.Método de combinación
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Shell (cuerpo) | Aleación de aluminio | Tratamiento con cromato negro |
Aislante | Resina de poliéster | UL94V-0, gris |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Junta tórica | Caucho nitrilo | Negro |
Tuerca de acoplamiento | Aleación de aluminio | Tratamiento con cromato negro |
Terminal de tierra | Aleación de acero | Plateado |
Junta trasera para brida | Caucho de cloropreno | Negro |
Propiedades eléctricas y mecánicas, cables compatibles
Artículo | Caracteristicas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal | Tamaño de contacto | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
Valor máximo por 1 pieza | 5 A | 13 A | 23 A | 46 A | ||||
Tensión nominal | Clasificación de calificación | AC (rms) | DC | |||||
INST | 200 | 250 | ||||||
A | 500 | 700 | ||||||
D | 900 | 1,250 | ||||||
Voltaje pico | INST | 1,000 V CA (rms) 1 minuto | ||||||
A | 2,000 V CA (rms) 1 minuto | |||||||
D | 2.800 V CA (rms) 1 minuto | |||||||
Resistencia de aislamiento | 5,000 MΩ o más a 500 V CC | |||||||
Resistencia al contacto | Tamaño de contacto | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
mΩ o menos | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +125°C | |||||||
Impermeabilización | IP67 equivalente | |||||||
Humedad | Humedad relativa 95% o menos | |||||||
Vida útil | 500 inserciones y extracciones | |||||||
NB01 (Tipo de soldadura) Cables compatibles (Nota 2) |
Tamaño de contacto | #16 | #12 | #8 | ||||
Área transversal del conductor | 0,75 mm2 o menos | 3,5 mm2 o menos | 8 mm2 o menos | |||||
Tamaño de AWG | 18 o menos | 12 o menos | 8 o menos |
Diagrama de disposición de contacto
Numero de Contactos | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Arreglo No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
Tamaño de contacto | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
Disposición de contacto (Nota 1) (Nota 2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clasificación de calificación | A | A | A | A | D (4), A (otros) |
Numero de Contactos | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Arreglo No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
Tamaño de contacto | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
Disposición de contacto (Nota 1) (Nota 2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clasificación de calificación | A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) |
A | INST | A | INST |
Numero de Contactos | 30 | 37 | 52 | 73 |
Arreglo No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
Tamaño de contacto | #20 | #16 | #20 | #20 |
Disposición de contacto (Nota 1) (Nota 2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clasificación de calificación | INST | A | INST | INST |
---|
Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible Tamaño de la carcasa |
φA ±0.5 |
φB +0.2 -0 |
C ±0.13 |
Tornillos de montaje (referencia) | Grosor del panel de montaje posterior Límite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tornillos en pulgadas | Tornillos métricos | |||||
18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0 o menos |
20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 |
Forma del conector | Modelo redondo | Aplicación | Montaje de cable a panel | Dirección de conexión | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | Sí | Normas representativas | UL | Otras normas (JIS) | ○ |
Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente