(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Compatible con la categoría IP66 que puede soportar entornos industriales hostiles
● También compatible con cables con certificación UL.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, es posible personalizar los cambios de conexión, la impresión del tubo de marca y las longitudes de las tiras de revestimiento.
● Los cables del modelo Shell (número de disposición) distintos de los enumerados se pueden manejar con el "Web DesignHarness Plus".
· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje se cortará con la base del conector (aún no conectado).
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles.
El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de carcasa (Arreglo No. / Core No.) | Tipo de cable | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Longitud especificada (m) |
C3106A DDK | A1(16-10) 3 núcleos * No hay producto compatible para PL, PLT, SL, SLT A2(20-4) 4 núcleos A3(22-10) 4 núcleos A4(22-22) 4 núcleos A5(18-19) 10 núcleos A6(20-27) 14 núcleos A7(20-29) 17 núcleos A8(10SL-4) 2 núcleos * Solo admite conectores hembra A9(10SL-3) 3 núcleos * Solo admite conectores hembra A10(18-10) 4 núcleos A11(20-15) 7 núcleos A12(24-10) 7 núcleos A13(22-23) 8 núcleos A14(24-11) 9 núcleos | ![]() | P (macho) S (Hembra) | ![]() | 0.2 ~ 50 Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
ADM (Relevador masculino) ADF (Relevo femenino) | ![]() | ||||
PT (Cables masculinos / sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción ST (Cables femeninos / sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | ||||
ADMT (Relé macho / cables sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción ADFT (Relé femenino / cables sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | ||||
PL (Macho en ángulo / cortado) SL (Hembra angulada / cortada) | ![]() | ||||
PLT (Alambres macho angulados / sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción SLT (Alambres hembra en ángulo / sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | ||||
PFPF (Mujer / mujer) PFPM (Mujer hombre) PMPM (Masculino masculino) | ![]() | ||||
ADFPF (Relevo femenino / hembra) ADFPM (Relevo femenino / Masculino) ADMPF (Relevador masculino / hembra) ADMPM (Relé macho / macho) | ![]() | ||||
Conector | RF (Montaje en panel hembra / corte) * A8, 9 conectores solo no compatibles RM (Montaje / corte del panel macho) El montaje en panel es un tipo de brida * Solo el conector A9 es la junta delantera | ![]() | |||
RFT (Montaje en panel hembra / cables sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción * A8, 9 conectores solo no compatibles RMT (Montaje en panel macho / cables sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción El montaje en panel es un tipo de brida * Solo el conector A9 es la junta delantera | ![]() |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Tipo de carcasa (Arreglo No. / Core No.) | Conector | Cable B | Cable D | Cable K | ||||||||
Corriente nominal (A o menos) | Tensión nominal (V o menos) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | ||
DC | AC | |||||||||||
A1 (16-10/3 núcleos) | 23 | 700 | 500 | 1,25 mm 2 (AWG16) | 300V | 12 | 2,0 mm 2 (AWG14) | 300V | 13 | AWG20 (0,5 mm 2 ) | 300V | 6.1 |
A2 (20-4/4 núcleos) | 1250 | 900 | 11 | 6.1 | ||||||||
A3 (22-10/4 núcleos) | 13 | 700 | 500 | 1,25 mm 2 (AWG16) | 8 | 6.1 | ||||||
A4 (22-22/4 núcleos) | 46 | 700 | 500 | 2,0 mm 2 (AWG14) | 11 | 6.1 | ||||||
A5 (18-19/10 núcleos) | 12 | 6 | 0,75 mm 2 (AWG18) | 3 | 4.2 | |||||||
A6 (20-27/14 núcleos) | 13 | 6 | 1,25 mm 2 (AWG16) | 4 | AWG22 (0,3 mm 2 ) | 2.2 | ||||||
A7 (20-29/17 núcleos) | 5 | 0,75 mm 2 (AWG18) | 2 | AWG24 (0,2 mm 2 ) | 1.7 | |||||||
A8 (10SL-4/2-core) | 0,5 mm 2 (AWG20) | 6 | — | — | AWG22 (0,3 mm 2 ) | 5.6 | ||||||
A9 (10SL-3/3-core) | 5 | — | — | — | ||||||||
A10 (18-10/4 núcleos) | 23 | 1,25 mm 2 (AWG16) | 12 | 2,0 mm 2 (AWG14) | 11 | AWG20 (0,5 mm 2 ) | 300V | 6.1 | ||||
A11 (20-15/7-core) | 7 | 8 | 4.5 | |||||||||
A12 (24-10/7 núcleos) | 46 | 7 | — | — | — | |||||||
A13 (22-23/8 núcleos) | 23 | 7 | AWG20 (0,5 mm 2 ) | 300V | 4.5 | |||||||
A14 (24-11/9 núcleos) | 6 | — | — | — |
Número de Parte |
---|
C3106A-A1-B-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADFT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADMPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ADMT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-P-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-PFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-PFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-PMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-PT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-RF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-RFT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-RM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-RMT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-S-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-B-ST-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADFT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADMPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ADMT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-P-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-PFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-PFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-PMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-PT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-RF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-RFT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-RM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-RMT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-S-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-D-ST-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADFT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADMPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ADMT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-P-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-PFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-PFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-PMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-PT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-RF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-RFT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-RM-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-RMT-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-S-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A1-K-ST-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A2-B-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A2-B-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106A-A2-B-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Método de combinación
Sobre la estructura impermeable
Cambio en la posición clave de prevención de inserción incorrecta (ángulo)
When using multiple connectors of the same type lined up, the changed key position (angle) of the insert prevents incorrect insertion.Sobre el tamaño de la carcasa
Shell size is shown as the inch nominal diameter of the coupling screw, multiplied by 16.Tabla de ángulos cambiados de posición clave (Unidad: grados)
Número de núcleos | Arreglo No. | Símbolo de cambio de posición clave | |||
---|---|---|---|---|---|
W | X | Y | Z | ||
1 | 20-2 | ー | ー | ー | ー |
2 | 10SL-4 | ー | ー | ー | ー |
12S-3 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
14S-9 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
20-23 | 35 | 110 | 250 | 325 | |
32-5 | 35 | 110 | 250 | 325 | |
3 | 10SL-3 | ー | ー | ー | ー |
14S-1 | ー | ー | ー | ー | |
14S-7 | 90 | 180 | 270 | ー | |
16S-5 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
16-10 | 90 | 180 | 270 | ー | |
18-5 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
18-21 | ー | ー | ー | ー | |
18-22 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
22-2 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
28-6 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
36-4 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
4 | 14S-2 | ー | 120 | 240 | ー |
18-4 | 35 | 110 | 250 | 325 | |
18-10 | ー | 120 | 240 | ー | |
20-4 | 45 | 110 | 250 | ー | |
22-10 | 35 | 110 | 250 | 325 | |
22-22 | ー | 110 | 250 | ー | |
24-22 | 45 | 110 | 250 | ー | |
32-17 | 45 | 110 | 250 | ー | |
36-5 | ー | 120 | 240 | ー | |
5 | 14S-5 | ー | 110 | ー | ー |
16S-8 | ー | 170 | 265 | ー | |
18-11 | ー | 170 | 265 | ー | |
18-20 | 90 | 180 | 270 | ー | |
32-1 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
32-2 | 70 | 145 | 215 | 290 | |
6 | 14S-6 | ー | ー | ー | ー |
18-12 | 80 | ー | ー | 280 | |
20-17 | 90 | 180 | 270 | ー | |
20-22 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
36-3 | 70 | 145 | 215 | 290 |
Número de núcleos | Arreglo No. | Símbolo de cambio de posición clave | |||
---|---|---|---|---|---|
W | X | Y | Z | ||
7 | 16S-1 | 80 | ー | ー | 280 |
20-15 | 80 | ー | ー | 280 | |
22-28 | 80 | ー | ー | 280 | |
24-2 | 80 | ー | ー | 280 | |
24-10 | 80 | ー | ー | 280 | |
28-10 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
8 | 18-8 | 70 | ー | ー | 290 |
20-7 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
22-23 | 35 | ー | 250 | ー | |
9 | 20-16 | 80 | 110 | 250 | 280 |
20-18 | 35 | 110 | 250 | 325 | |
24-11 | 35 | 110 | 250 | 325 | |
10 | 18-1 | 70 | 145 | 215 | 290 |
18-19 | ー | 120 | 240 | ー | |
11 | 24-20 | 80 | 110 | 250 | 280 |
14 | 20-27 | 35 | 110 | 250 | 325 |
22-19 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
28-20 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
32-9 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
16 | 24-5 | 80 | 110 | 250 | 280 |
24-7 | 80 | 110 | 250 | 280 | |
17 | 20-29 | 80 | ー | ー | 280 |
19 | 22-14 | 80 | 110 | 250 | 280 |
20 | 28-16 | 80 | 110 | 250 | 280 |
22 | 28-11 | 80 | 110 | 250 | 280 |
24 | 24-28 | 80 | 110 | 250 | 280 |
26 | 28-12 | 90 | 180 | 270 | ー |
30 | 32-8 | 80 | 125 | 235 | 280 |
31 | 36-9 | 80 | 125 | 235 | 280 |
35 | 28-15 | 80 | 110 | 250 | 280 |
32-7 | 80 | 125 | 235 | 280 | |
37 | 28-21 | 80 | 110 | 250 | 280 |
48 | 36-10 | 80 | 125 | 235 | 280 |
52 | 32-414 | 80 | 110 | 250 | 280 |
54 | 32A-10 | ー | ー | ー | ー |
73 | 36-73 | 80 | 110 | 250 | 280 |
Tipo de conector | MS | Fabricante del conector | DDK | Forma de cable | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente