(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Envío inmediato, arnés de conector de medio paso IEEE1284 (genérico)

Envío inmediato, arnés de conector de medio paso IEEE1284 (genérico)
  • Descuento por volumen

Entrega rápida. Nos especializamos en longitudes de núcleos populares • cantidades


● Utiliza un conector utilizado en servoamplificadores.
● El conector adoptado es altamente confiable y está fabricado en Japón (fabricado por Hirose Electric Co., Ltd.).
● Utiliza un cable original Misumi desarrollado teniendo en cuenta el medio ambiente.
● Un modelo de entrega rápida limitado a longitudes populares / números de núcleos.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
(Las mismas especificaciones que el cable B. Los conectores y capuchas no están incluidos en el catálogo).

Especificaciones

IEEE1284 Half Pitch Connector Harness (Generic):Related Image

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenNúmero de
Núcleos
Longitud especificada
(m)
ZHSHPT

Hirose Electric Co., Ltd
H
(macho)
IEEE1284 Arnés de conector de medio paso (genérico): imagen relacionada200.5

1

2

3
36
50
HH
(Masculino masculino)
IEEE1284 Arnés de conector de medio paso (genérico): imagen relacionada20
50

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 3
Tolerancia+20 mm+50 mm
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
ZHSHPT-H-20-3
ZHSHPT-H-36-3
ZHSHPT-H-50-3
ZHSHPT-HH-20-0.5
ZHSHPT-HH-20-1
ZHSHPT-HH-20-2
ZHSHPT-HH-20-3
ZHSHPT-HH-50-0.5
ZHSHPT-HH-50-1
ZHSHPT-HH-50-2
ZHSHPT-HH-50-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pieza final203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pieza final363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pieza final503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho503

Cargando…

  1. 1

Fabricantes compatibles y nombres de series

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
AMP CHAMP 50
Hirose Electric Co., Ltd. DXM (Nota)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
Fujitsu Limited Tipo 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(Note) Please note that these are not compatible with the DX Series by Hirose Electric Co., Ltd.

Diagrama de disposición de contacto

Tabla de combinación de conector x campana

EMI Countermeasure Plastic Hood One-touch Lock EMI Countermeasure Metal Hood One-touch Lock Contramedidas EMI Fijación de tornillo de campana de plástico Tornillo de cubierta de plástico de uso general para tornillos Cubierta de plástico de uso general con cerradura de un toque
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
Macho Conector de tipo de soldadura a presión 101** -6000EL ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos)
Hembra Conector de tipo de soldadura 101** -3000PE x x
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel 102** -0200EL x x x x x

○ = Combination available x = Combination unavailable

· Los conectores se pueden acoplar si tienen los mismos números de núcleo y son una combinación de macho <:> hembra.

Alambre compatible

Tipo AWG
Tipo de soldadura a presión Conector macho Se pueden usar cables trenzados AWG28 o cables trenzados de 0.08 mm2 (recubrimiento OD 0.70 mm o menos) y cables de tipo fijo azul marino.
* No se pueden usar cables planos. (Nota)
Tipo de soldadura Conector macho AWG24 a 30 o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 (no se pueden usar cables planos). * Preste atención al diámetro exterior terminado de los cables.
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel (hembra) AWG28 o 0.08 mm2, cables planos de paso de 1.27 mm (no se pueden usar cables sueltos) *

Clasificación

Artículo Especificación Condiciones
Corriente 0,5 A o menos Corriente permitida entre contactos acoplados
Voltaje 150 V CA / 200 V CC o menos Se refiere al voltaje máximo de CC o CA (valor efectivo) que se puede aplicar continuamente bajo la temperatura ambiente nominal
Temperatura ambiente -55°C ~ +85°C Se refiere al rango de temperatura que se puede usar continuamente bajo condiciones de carga máxima

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia al contacto Valor inicial de 35 mΩ o menos
Para el contacto después de la prueba mecánica o la prueba ambiental, el valor de resistencia aumentada debe ser de 25 mΩ o menos
Incluye resistencia a granel de contactos. Corriente medida de resistencia de 1.5 mA y voltaje de liberación de 20 mV basado en el método de prueba de caída de voltaje.
(Basado en la combinación con conectores de medio paso de Sumitomo 3M)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más Aplique 500 V CC entre los contactos adyacentes y mida la resistencia después de 1 min.
Resistencia de voltaje Sin ruptura dieléctrica de arco Aplique 500 V CA entre los contactos contiguos durante 1 minuto.
La corriente de fuga es de 1 mA en el momento de la medición.

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de retención de contacto 1 kg o más
(El montaje en panel tipo soldadura por presión es de 0.8 kg o más)
Mida la fuerza de retención del contacto cuando se aplica tensión a la velocidad de 5 mm / min entre el cuerpo del conector y el contacto instalado.
Fuerza de inserción y extracción por polo único · Fuerza de inserción: 150 go menos
/ Fuerza de extracción: 40 go más
La fuerza total de inserción / extracción para la inserción / extracción de montaje en panel / enchufe aplicada a un solo polo se adopta como la fuerza de inserción / extracción de un solo polo. (Basado en la combinación con enchufes de Sumitomo 3M) La velocidad de inserción / extracción es de 5 mm / min.
Test de vibración 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
10 a 55 HZ, inserción y extracción durante 1 min, amplitud de 1,52 mm o 10 G en direcciones XYZ durante 2 horas cada una
Prueba de impacto 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
50 G, 11 ms direcciones XYZ, 3 veces cada una (18 veces en total)
MIL-STD-202E201A
Resistencia solvente 1) La indicación es clara
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
3 minutos de limpieza ultrasónica en solvente de tricloroetano freón 1-1-1
MIL-STD-202E213B
Durabilidad 1) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
Sin embargo, los valores iniciales en la inserción y extracción deben ser ± 20%
50 veces de inserción y extracción (velocidad de 360 a 600 veces / hora)
MIL-STD-202E215

Propiedades de resistencia ambiental

Artículo Condiciónes de la prueba Cumplimiento de normas
Prueba de humedad 10 ciclos (-10°C a + 65°C, 95% HR) MIL-STD-202E106D
Prueba del spray de sal 35°C, 5% de concentración, 48 h. MIL-STD-202E101D
Prueba de choque térmico 5 ciclos de -55°C:> + 25°C:> + 85°C:> + 25°C MIL-STD-202E107D
Prueba de humedad (temperatura regulada) 40°C, 95% HR, 96 h. MIL-STD-202E103D
Prueba de vida a alta temperatura 85°C, 1,000 h., Corriente nominal x 110% de corriente nominal MIL-STD-202E108D
Gas H2S Concentración 3 ± 1 PPM, 40°C, 70 a 85% HR, 96 h. JEIDA-25-1974 (excepto el tapón de soldadura)

Información básica

Tipo de conector IEEE Fabricante del conector Hirose Electric Co., Ltd Forma del conector Recto
Forma de cable Redondo capucha Plástico de protección EMI CN1 Macho
Tensión nominal de cable(V) 30 Blindaje 2 capa Cable estándar (UL / CSA) UL
Color del cable Armada Par trenzado Incluido AWG 28

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico