(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de curvatura en L de 40 pines (GFH)

Cable de curvatura en L de 40 pines (GFH)
  • Descuento por volumen

La serie KB40S-LA (GFH) está disponible para una amplia variedad de cables de interfaz compatibles con PLC (40 patillas rectas).
Las especificaciones del fabricante han cambiado. Las piezas de la próxima generación han agregado B al final de la designación del modelo. El color del cable ha cambiado de gris a negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KB40S-4F1H-LA1-0.5MB
KB40S-4F1H-LA1-2MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector FCN/MIL Fabricante del conector Fujitsu/Hirose Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Circular CN1 Hembra
CN2 Hembra Numero de nucleos 40 Blindaje Presente
Color del cable Negro AWG 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico