(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ampliamente utilizado en equipos FA
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable de uso general con conector MR, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
AR Tornillos / Con bloqueo de un toque Plástico capucha Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | P (macho) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.2 ~ 50 Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
S (Hembra) | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
PP (Masculino masculino) | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
SS (Mujer / mujer) | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
PS (Macho femenino) | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
AR Con bloqueo de un toque Plástico capucha Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | ST (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
PT (Masculino / Alambres sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
SY (Mujer / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
PY (Masculino / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 |
Número de Parte |
---|
AR-P-E-8-[0.2-50/0.1] |
AR-P-E-16-[0.2-50/0.1] |
AR-P-E-20-[0.2-50/0.1] |
AR-P-E-25-[0.2-50/0.1] |
AR-P-E-34-[0.2-50/0.1] |
AR-P-JS-8-[0.2-50/0.1] |
AR-P-JS-16-[0.2-50/0.1] |
AR-P-JS-20-[0.2-50/0.1] |
AR-P-JS-25-[0.2-50/0.1] |
AR-P-JS-34-[0.2-50/0.1] |
AR-P-MS-8-[0.2-50/0.1] |
AR-P-MS-16-[0.2-50/0.1] |
AR-P-MS-20-[0.2-50/0.1] |
AR-P-MS-25-[0.2-50/0.1] |
AR-P-MS-34-[0.2-50/0.1] |
AR-P-SB-8-[0.2-50/0.1] |
AR-P-SB-16-[0.2-50/0.1] |
AR-P-SB-20-[0.2-50/0.1] |
AR-P-SB-25-[0.2-50/0.1] |
AR-P-SB-34-[0.2-50/0.1] |
AR-P-SB-50-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-E-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-E-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-E-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-E-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-E-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-JS-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-JS-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-JS-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-JS-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-JS-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-MS-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-MS-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-MS-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-MS-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-MS-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-SB-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-SB-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-SB-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-SB-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-SB-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PP-SB-50-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-E-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-E-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-E-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-E-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-E-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-JS-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-JS-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-JS-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-JS-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-JS-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-MS-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-MS-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-MS-20-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-MS-25-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-MS-34-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-SB-8-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-SB-16-[0.2-50/0.1] |
AR-PS-SB-20-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Aislante | Resina de ftalato de dialilo | Azul |
Contacto masculino | Latón | Plateado |
Contacto femenino | Bronce fosforado | Plateado |
capucha | Resina C ABS | Gris |
Cerradura de resorte | Acero inoxidable | - |
Soporte de fijación | Fundición a presión de zinc | Chapado en zinc unicromado |
Tabla de combinación de conector x campana
capucha Conector |
Recto | Para uso doble vertical y horizontal | Relé recto | |
---|---|---|---|---|
MR- * L+ | MR- * LW+ | MR- * LK2+ | ||
Macho | ○ | ○ | ○ | |
Hembra | ○ | ○ | ○ |
Cuadro combinado de campana x campana
capucha | Recto | Para uso doble vertical y horizontal | Relé recto | |
---|---|---|---|---|
MR- * L+ | MR- * LW+ | MR- * LK2+ | ||
Recto | MR- * L+ | x | x | ○ |
Para uso doble vertical y horizontal | MR- * LW+ | x | x | ○ |
Relé recto | MR- * LK2+ | ○ | ○ | x |
Disposición de contacto ◆ Macho (Pin)
* Female (socket) would have the right and left reversed. (View from the connector cable connection side.)Alambre compatible
AWG | mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 28 ~ 24 | 0.08 ~ 0.2 |
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Corriente nominal | 3 A o menos | Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento |
Tensión nominal | 300 V CA o menos | Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento |
Resistencia al contacto | 5 mΩ o menos | Medido a 1 ADC |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | Medido a 500 V DC |
Voltaje pico | 1,000 VAC | Sin ruptura de aislamiento después de 1 minuto de aplicación. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C | - |
Propiedades mecánicas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Fuerza de extracción por núcleo individual | Fuerza de inserción: 300 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más | 0.6 ± 0.01 medido con un medidor de acero plano |
Resistencia a la vibración | Sin grietas ni flojedad después de la prueba. | Probado a 1,5 mm de amplitud, frecuencia de vibración de 10 Hz a 55 Hz, velocidad de aceleración de 15 G |
Resistencia al impacto | Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. | Probado a una velocidad de aceleración de 50 G |
Inserción y extracción Durabilidad | La resistencia de contacto es 10 mΩ/1 ADC | Medido después de ser insertado / extraído 1,000 veces |
Propiedades ambientales
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura | Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. | Medido después de ser probado a -55°C a + 85°C |
Resistencia a la humedad | Resistencia de aislamiento de 1000 MΩ / 500 V CC, Voltaje pico 1,000 V AC / min |
Medido a 90 a 95% de humedad, 96 h de duración y 40°C de temperatura |
Resistencia a la corrosión | Sin corrosión significativa y 10 mΩ / 1 ADC o menos resistencia de contacto | Medido después de ser probado en agua salada al 5% durante 48 horas |
Tipo de conector | MR | Fabricante del conector | Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Redondo | capucha | Plástico |
Cable estándar (UL / CSA) | UL | Par trenzado | Incluido | Método de anclaje del conector | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente