(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Herramienta de engarzado de contactos Harting
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la herramienta de engarzado manual - 0999-000-0110H para contactos E y D, resistente al agua, consulte las secciones siguientes:
● Una herramienta especial para prensar contactos E y contactos D. Cada serie se puede usar comúnmente.
· Utilice la herramienta de engarce modelo B como se muestra en la imagen de la derecha al engarzar un cable grueso con un área de sección transversal conductora de 1,5 mm 2.
· Es necesario un localizador para realizar el engarzado con la herramienta de modelo B. Seleccione uno que coincida con el contacto. (Incluido con el modelo A).
· Para las herramientas modelo B, use un pasador de calibre y ajuste regularmente la profundidad de engarzado.
· 0999-000-0310 (0,14 - 4,0 mm 2)
· 0999-000-0311 (0,14 - 2,5 mm 2)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
0999-000-0110H
Modelo | Contenido | Peso (g) |
0999-000-0110H | Una herramienta de engarce tipo (0.5 a 4.0 mm 2 ) | 640.0 |
0999-000-0001 | Herramienta de engarzado tipo B (0.14 a 4.0 mm 2 ) | 702.3 |
0999-000-0310 | Localizador de tipo B (para contacto E) | 3.7 |
0999-000-0311 | Localizador de tipo B (para contacto D) | 3.7 |
0999-000-0379 | Pin medidor para tipo B (0.14 a 4.0 mm 2 ) | 27.0 |
Tipo aplicable | Conector a prueba de agua Han | Área transversal del cable central(mm2) | 0.14 ~ 1.5 | Clasificación del producto | Herramienta de engarzado tipo A |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente