(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de engarzado, herramienta dedicada para engarzado, herramientas manuales (NH-32)

Terminal de engarzado, herramienta dedicada para engarzado, herramientas manuales (NH-32)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)


● Se puede usar para terminales engarzados redondos, modelo Y, barra y en forma de anillo con aislante de un tamaño entre 0.3 y 2 mm 2 . (Para 0.3 mm 2 , solo está disponible el modelo Nichifu) Y con solo esta herramienta, también se admiten los terminales del modelo de inserción. Tenga en cuenta que no se puede usar con el anillo de crimpado resistente al agua.
● Hecho por Nichifu Co., Ltd

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NH-32

Especificaciones

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (NH-32): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
265 mm
Peso490 g
Número de Parte
NH-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado de aislamiento, modelo de conector de terminal de conector, modelo de conector de terminal de pin Forma terminal Terminal de conector redondo / modelo Y / modelo de barra / en forma de anillo / modelo de enchufe Tamaño de terminal(mm2) 0.3 ~ 2
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NH-32 de la serie Terminal de engarzado, herramienta dedicada para engarzado, herramientas manuales (NH-32).