(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cableado dentro del tablero es fácil con cables sueltos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Conector Tipo | Especificación de la forma Tipo | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
BHFCN Con capucha Tornillo M2.6 Tipo de bloqueo Componente FUJITSU | ST (Hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube | UL1007 AWG24 Producto equivalente | 8 | 0.2 ~ 10 Se puede especificar por 0.1 m incrementos | |
16 | |||||
24 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
48 | |||||
56 | |||||
SY (Hembra / Y Terminal F0.3-3 producto equivalente) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 8 | ||||
16 | |||||
24 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
48 | |||||
56 | |||||
SR (Producto equivalente hembra / terminal redondo 0.3-3) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 8 | ||||
16 | |||||
24 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
48 | |||||
56 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
BHFCN-SR-A-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-32-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Alambre compatible
tipo de conector | Tamaño del cable |
---|---|
Tipo soldado | Cable suelto de AWG23 ~ AWG30, o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 |
Tipo de soldadura a presión | Cable plano de paso de 1,27 mm AWG28, AWG30 * No se pueden usar cables sueltos. (Se pueden usar cables fusionados) |
Material / acabado
Artículo | Material / acabado |
---|---|
Aislante | Poliéster |
Contacto | Aleación de cobre / chapado en oro |
Diagrama de disposición de contacto
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Corriente nominal | 3 ADC (1 ADC para el tipo de soldadura por presión) o inferior | Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento |
Tensión nominal | 250 V CA o menos | Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento |
Resistencia al contacto | 15 mΩ o menos | Medido a 6 V CC, 0.3 A |
Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ o más | Entre terminales y entre tierra y terminal se miden a 500 V CC |
Voltaje pico | 500 V CA / 1 min | No se encuentra ninguna anormalidad cuando se aplica 500 V CC durante 1 minuto a la misma ubicación que la medición de resistencia de aislamiento. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +85°C | - |
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Fuerza de inserción y extracción por polo único | Fuerza de inserción: 312 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más | Cuando se insertan y extraen machos y hembras, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único |
Resistencia a la vibración | Sin interrupción de las fuentes de alimentación de 1 μs o más. Resistencia de contacto a juego. | Después del montaje de cables eléctricos compatibles, en condiciones de corriente continua de 100 mA que pasa a través de los terminales, proporcionará vibraciones a una amplitud total de 1.5 mm y frecuencia de vibración de 10 a 55 Hz (1 minuto recíproco) en 3 direcciones en ángulo recto durante 2 horas. |
Inserción y extracción Durabilidad | Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Fuerza de inserción y extracción a juego por un polo. | Realice la inserción-extracción 500 veces a una velocidad de 600 veces / hora. |
Propiedades ambientales
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura | Resistencia de contacto a juego, resistencia de aislamiento y voltaje pico. | Realiza 5 ciclos de -55°C ± 0.3 por 30 minutos, 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos, 85°C ± 0.3 por 30 minutos y 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos consecutivamente. |
Resistencia a la humedad | Resistencia de contacto coincidente de 100 MΩ o más, resistencia de aislamiento y voltaje pico. | Retirar después de colocar en condiciones de temperatura de 40 ± 2°C y una humedad relativa del 90 al 95% durante 96 horas, eliminar las gotas de agua y luego dejar en condiciones de humedad ambiente durante 1 a 2 horas. |
Resistencia a la corrosión | Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. | Después de probar durante 48 horas a una concentración de agua salada del 5% y una temperatura de 35°C, lave la incrustación de sal con agua y deje secar. |
Tabla de combinación de conector x campana
Conector de campana | Campana de resina | Capucha fundida a presión de zinc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tornillo estándar | Tornillo largo | Campana para relé | ||||
FCN-360C0**-B | FCN-360C0**-E | FCN-360C0**-C | FCN-360C040-H-E | |||
Macho | Conectores de tipo de soldadura | FCN-361P0**-AU | ○ | ○ (8, 16 núcleos no disponible) | ○ (8, 16 núcleos no disponible) | ○ (solo 40 núcleos) |
Hembra | Conectores de tipo de soldadura | FCN-361J0**-AU | ○ | ○ (8, 16 núcleos no disponible) | ○ (8, 16 núcleos no disponible) | ○ (solo 40 núcleos) |
Conector de tipo de soldadura a presión | FCN-367J0**-AU-F | x | x | x | x |
Tipo de conector | FCN | Fabricante del conector | Fujitsu Limited | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | Plástico |
Tornillo de capucha | Bloqueo de tornillo M2.6 | CN1 | Hembra | Tensión nominal de cable(V) | 300 |
Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA | AWG | 24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente