(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Japón-China Modelo común Material de marca utilizado Alambre suelto IEEE1284 (MDR)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNEH Tipo de soldadura Conector de bloqueo de un toque Con capucha de plástico Sumitomo 3M | PT (macho) Con Pin No. Inserción Mark Tube | BA Amarillo BB Azul UL1007 AWG24 Producto equivalente | 14 | 0.2 ~ 10 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | |
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PR (Terminal macho / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
GRNEH-PR-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BA-20-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BA-26-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BB-20-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BB-26-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PR-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BA-20-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BA-26-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BB-20-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BB-26-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PT-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BA-20-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BA-26-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BB-20-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BB-26-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNEH-PY-BB-50-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | IEEE | Fabricante del conector | Sumitomo 3M | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | Plástico |
CN1 | Macho | Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA |
AWG | AWG24 | Método de anclaje del conector | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente