(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores de uso general

Conectores de uso general

Arnés con conectores fabricados por DDK.

  • Relé
  • Impresora
  • Flexible
  • Contramedida EMI
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro

● Cables que cuentan con el conector Centronics que se puede usar para conexiones de varios dispositivos de control e impresoras, etc.


· No se puede conectar con el modelo de bloqueo de tornillo.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· El escudo está conectado a la campana.
· La combinación del conector Centronics y los cables combinados de otros conectores se puede manejar con el "Web Design Harness Plus".

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

L (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenTipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
DCEN
Tipo de contramedida EMI
Tipo de soldadura
Conector
Tipo de bloqueo de resorte

DDK
P
(macho)
Conectores genéricos: imagen relacionadaConectores genéricos: imagen relacionada

Conectores genéricos: imagen relacionada

Conectores genéricos: imagen relacionada

Conectores genéricos: imagen relacionada
Conectores genéricos: imagen relacionada
140.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
24
36
50
S
(Hembra para retransmisión)
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
PP
(Masculino masculino)
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
SS
(Hembra para relé / Hembra para relé)
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
PS
(Masculino /
Hembra para relevo)
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
* - no está disponible.

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
DCEN
Tipo de contramedida EMI
Conector de tipo de soldadura
Tipo de bloqueo de resorte

DDK
PY
(Terminal macho / Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conectores genéricos: imagen relacionadaConectores genéricos: imagen relacionada
Conectores genéricos: imagen relacionada
Conectores genéricos: imagen relacionada
Conectores genéricos: imagen relacionada
Conectores genéricos: imagen relacionada
14
0.2

~

50

Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
24
36
50
SY
(Hembra para relé / terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
ST
(Hembra para retransmisión /
Alambres sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conectores genéricos: imagen relacionada14
24
36
50
* - no está disponible.
Número de Parte
DCEN-P-E-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-E-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-E-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-E-50-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-JS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-JS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-JS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-KS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-KS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-KS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-MS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-MS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-MS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-RS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-RS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-RS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-SB-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-SB-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-SB-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-P-SB-50-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-E-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-E-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-E-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-E-50-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-JS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-JS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-JS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-KS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-KS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-KS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-MS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-MS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-MS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-RS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-RS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-RS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-SB-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-SB-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-SB-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PP-SB-50-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-E-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-E-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-E-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-E-50-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-JS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-JS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-JS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-KS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-KS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-KS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-MS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-MS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-MS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-RS-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-RS-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-RS-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-SB-14-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-SB-24-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-SB-36-[0.2-50/0.1]
DCEN-PS-SB-50-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Color del cable AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final143001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final363001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final503001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final143001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final363001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final143001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final363001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final143001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final363001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final143001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final363001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final14302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final24302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final36302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final50302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho143001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho363001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho503001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho143001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho363001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho143001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho363001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho143001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho363001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho143001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho363001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho14302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho24302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho36302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho50302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra143001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra243001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra363001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra503001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra143001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra243001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra363001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra143001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra243001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra363001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra143001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra243001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra363001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra143001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra243001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra363001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra14302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra24302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra36302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra50302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Tipo de soldadura, cambiador de género
Artículo Materiales Acabado
Aislador (tipo RC) Polibutileno relleno de vidrio
Tereftalato
UL94V-0, azul
Aislador (Tipo 57, Tipo de ángulo) Resina DAP UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa Acero Niquelado
Capucha (solo tipo de ángulo) Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre
Pestillo de primavera Acero inoxidable -

Tipo de soldadura
Tipo de soldadura a presión
Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de PC UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa
(Solo 57FE-40)
Latón Niquelado
Alivio de tensión Resina de PC UL94V-0, azul
Placa de tierra
(Solo 57FE-30)
Latón Niquelado
Pestillo de primavera
(Solo 57FE-40)
Acero inoxidable -
Campana de metal
(Solo 57FE-30)
Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre

Tipo de soldadura a presión

* 57F series is made up of 4 components: insulator, contact, strain relief, and pressure welding cover.

Alambre compatible

tipo de conector Diámetro del conductor de un solo cable Área de sección transversal del conductor de cable trenzado Tamaño de AWG
Tipo de soldadura 0,65 mm o menos 0.2 mm2 o menos Cable trenzado AWG24 o menos
Cable individual AWG22 o menos
Tipo de soldadura a presión - - AWG26 (cable sencillo), AWG28 (cable trenzado, cable sencillo) o AWG30 (cable sencillo) Cable plano de paso de 1,27 mm

Propiedades eléctricas

Artículo Tipo de soldadura Tipo de soldadura a presión
Corriente nominal 5 A o menos 1 A o menos
Tensión nominal 500 V CA o menos 250 V CA o menos
Resistencia al contacto 35 mΩ o menos / 1 ADC 35 mΩ o menos / 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Voltaje pico 1,000 V CA / minuto 500 V CA / minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +105°C -55°C ~ +105°C

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 112 go menos, Fuerza de extracción: 86 go menos Cuando el enchufe y el enchufe se insertan y extraen, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración · Sin interrupción a las fuentes de alimentación de 1 μs o más
· No hay anormalidades tales como daños, etc. en el conector
De conformidad con el método de prueba MIL-STD-202, condición 204 A, vibración simple con menor amplitud, ya sea la amplitud total de 1,52 mm de 10 Hz a 500 Hz o 10 G (unidades de gravedad) a cada una durante 3 horas en perpendicular mutuamente Dirección de 3 ejes.
Resistencia al impacto No hay grietas en el conector o anormalidades como aflojamiento en partes rompibles El impacto de 50 G con una duración de 11 ms se aplica al conector acoplado en la dirección del eje mutuamente perpendicular.
Inserción y extracción Durabilidad Sin daños mecánicos Realice la inserción y extracción 500 veces a velocidades que no excedan 500 veces por 1 hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura No debe haber daños físicos u obstáculos al insertar o quitar el conector Exponer repetidamente a temperaturas de + 85°C y -55°C durante 30 minutos 5 veces cada una. Sin embargo, no lo exponga a temperatura ambiente durante 5 minutos o más cuando pase de baja temperatura a alta y de alta a baja.
Resistencia a la humedad · No debe haber daños mecánicos.
· Resistencia de voltaje 300 V CA 1 minuto
Realice una prueba de humedad de 96 horas con el conector desconectado de acuerdo con el método de prueba MIL-STD-202 103 B.
Resistencia a la corrosión No debe haber corrosión u obstáculo significativo al insertar o quitar el conector Después de realizar una prueba de niebla salina de 48 horas con el conector conectado de acuerdo con la condición 101 B del método de prueba MIL-STD-202, el conector se desacopla, se lava y se seca durante 12 horas en un horno de secado a 38°C.

Diagrama de disposición de contacto


Este diagrama es una vista del conector hembra (hembra) del acoplamiento.
El enchufe (macho) se invertirá a izquierda y derecha.

Información básica

Tipo de conector Centronics Fabricante del conector DDK Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
Cable estándar (UL / CSA) UL Par trenzado Incluido Método de anclaje del conector Cerradura de resorte

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico