Método de conexión para el tipo de soldadura a presión Conector MIL
El conector de enchufe estándar MIL es un conector pequeño y muy versátil que se utiliza para conectar varias señales de entrada / salida, como válvulas solenoides y controladores programables en FA y SCSI e IDE en computadoras. El tipo de soldadura por presión, que puede conectar cables fácilmente, es especialmente popular y se usa ampliamente. Aunque es deseable usar herramientas específicas especificadas por el fabricante en términos de confiabilidad de la conexión de cables para el tipo de soldadura por presión, la mayoría de las herramientas específicas especificadas por el fabricante generalmente cuestan entre cincuenta y cien mil yenes. Este tipo de gasto está fuera de discusión cuando se fabrica un prototipo pequeño. Aquí presentamos un método para la soldadura a presión simple, que puede ser útil al fabricar prototipos o plantillas simples. Sin embargo, después del procesamiento, verifique minuciosamente el acabado y la conexión antes de usar.
![](//mx.misumi-ec.com/es/linked/img/maker/misumi/common/el/images/2141_1.jpg)
(1) En primer lugar, seleccione el cable. Se pueden utilizar cables planos (foto 1) con separación de alambres de 1.27 mm de paso. Los tipos de cables planos incluyen el tipo de puente, que es casi todos los cables grises, excepto el rojo y el verde, el tipo gris unido intermitentemente, en el que la parte plana se convierte en cables sueltos a la mitad, y el tipo plano de par trenzado que está unido intermitentemente y resistente al ruido de torsión de alambre; También hay cables planos con pantallas y tipos de colores que utilizan una variedad de colores.
(2) Una vez que haya seleccionado el cable, córtelo en línea recta con unas tijeras. (Imagen 2) Si se corta en forma curva o diagonal, es posible que el conductor no alcance la cuchilla del contacto. Luego aplique el cable cortado a la porción desigual de la placa de sujeción. (Imagen 3)
(3) A continuación, teniendo en cuenta la dirección de extracción del cable, coloque la marca ▼ del conector de modo que coincida con el primer cable (si es del tipo gris coincide con la línea roja, si es del tipo de color coincida con la línea marrón) y aplique la parte del borde del conector al cable. Presione hacia abajo firmemente con un dedo para que el cable no quede doblado. (Imagen 4)
(4) Después de eso, solo necesita sujetar y soldar con un tornillo de banco o una herramienta de soldadura a presión simple. (Imagen 5) Sin embargo, realice la soldadura de forma gradual y lenta. Además, si hay una palanca de bloqueo como en el conector del relé y la herramienta no se puede aplicar al lado de la operación, utilice un bloque de madera, etc. para que siempre se aplique una fuerza uniforme a todo el conector. Tenga en cuenta que la soldadura del conector de relé no se puede realizar con una simple herramienta de soldadura a presión.
(5) Cuando se complete la soldadura, extraiga el conector de la herramienta. (Imagen 6) El alivio de tensión se instala desde la parte posterior del conector para que la porción de contacto no se desconecte si se aplica fuerza al cable durante el uso. (Imagen 7) Finalmente, verifique la conducción y la apariencia final de la soldadura a presión. (Imagen 8)
Tabla de posibles conectores para soldadura a presión
Además de los conectores de enchufe MIL, la herramienta de soldadura por presión simple en las fotos se puede utilizar para los siguientes productos.
Nombre del producto |
Modelo |
Conector D-sub (Tipo de soldadura a presión EMI) |
FD * - * PF05 (Macho) FD * - * P05 (Macho) FD * - * S05 (hembra) |
Conector Centronics Tipo de bloqueo por resorte de soldadura a presión de uso general |
57F-30 *** - 20S (Macho) 57F-40 *** - 20S (hembra) |
Conector Centronics (Tipo de soldadura a presión EMI) |
57FE-30 *** - 20 N-D8 (Macho) 57FE-40 *** - 20 N-D8 (hembra) |
Conector soldado a presión FCN |
FCN-367J *** - AU-F (hembra) |
Conector MIL Conector de contacto de soldadura a presión hembra (sin bloqueo) |
HIF3 ** - ** D-2.54R (hembra) 79**-B500FL-3448 * No se puede usar para el tipo de núcleo 60/64. El tipo con 2 teclas de guía tampoco se puede usar |
Conector MIL Conector de contacto de soldadura a presión hembra (con bloqueo) |
XG4M-****-U |
Precaución: el accesorio para mantener el conector en su lugar no se vende por separado. Cuando se requiere una alta confiabilidad para la conexión entre el conector y el cable eléctrico, use una herramienta dedicada manejada por el fabricante del conector.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente