(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina, uso general

Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina, uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina, uso general
  • Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina, uso general
  • Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina, uso general
  • Descuento por volumen

Campana de resina de uso general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre conectores rectangulares (D-sub, blindados EMI, capuchón de resina, uso general), consulte las secciones siguientes:


● Para los tornillos de fijación, hay disponibles modelos de tornillos cortos que se fijarán con un destornillador y modelos de tornillos largos que se pueden fijar a mano. Para cada uno, seleccione de M2.6 y # 4-40 según la aplicación.


· Esta campana no se puede usar para los siguientes conectores.
Soldadura a presión EMI D-sub
Alta corriente D-sub

(i)Advertencia

Especificaciones

EMI Countermeasures D-Sub Connector with Resin Hood:Related Image

Número de modeloNúmero de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Con sin
Enchapado
Tornillo
Tipo
Peso
g
MDA-9H-M2.69 (15)Con chapadoM2.6 corto14.0
MDA-15H-M2.615 (26)15.5
MDA-25H-M2.625 (44)20.5
MDA-37H-M2.637 (62)24.5
MDA-50H-M2.650 (78)23.0
MDA-9H-UNC9 (15)# 4-40 Corto14.0
MDA-15H-UNC15 (26)15.5
MDA-25H-UNC25 (44)20.5
MDA-37H-UNC37 (62)24.5
MDA-50H-UNC50 (78)23.0
RDA-9H-M2.69 (15)Sin galjanoplastiaM2.6 corto14.0
RDA-15H-M2.615 (26)15.5
RDA-25H-M2.625 (44)20.5
RDA-37H-M2.637 (62)24.5
RDA-50H-M2.650 (78)23.0
RDA-9H-UNC9 (15)# 4-40 Corto14.0
RDA-15H-UNC15 (26)15.5
RDA-25H-UNC25 (44)20.5
RDA-37H-UNC37 (62)24.5
RDA-50H-UNC50 (78)23.0
RDA-9HT-M2.69 (15)M2.6 largo17.5
RDA-15HT-M2.615 (26)19.0
RDA-25HT-M2.625 (44)24.5
RDA-37HT-M2.637 (62)28.0
RDA-50HT-M2.650 (78)26.5
RDA-9HT-UNC9 (15)# 4-40 largo17.5
RDA-15HT-UNC15 (26)19.0
RDA-25HT-UNC25 (44)24.5
RDA-37HT-UNC37 (62)28.0
RDA-50HT-UNC50 (78)26.5

Más información

Conector D-Sub de contramedidas EMI con cubierta de resina: imagen relacionada

Conector D-Sub de contramedidas EMI con cubierta de resina: imagen relacionada

Material / acabado

ArtículoMaterialAcabado
capuchaResina ABS, UL-94HBcolor gris
Campana (producto de contramedidas EMI)Resina ABS, UL-94VOPlata niquelada
Abrazadera de cableAceroNiquelado
Tornillos de fijación para pegar

Número de Parte
MDA-9H-M2.6
MDA-9H-UNC
MDA-15H-M2.6
MDA-15H-UNC
MDA-25H-M2.6
MDA-25H-UNC
MDA-37H-M2.6
MDA-37H-UNC
MDA-50H-M2.6
MDA-50H-UNC
RDA-9H-M2.6
RDA-9H-UNC
RDA-9HT-M2.6
RDA-9HT-UNC
RDA-15H-M2.6
RDA-15H-UNC
RDA-15HT-M2.6
RDA-15HT-UNC
RDA-25H-M2.6
RDA-25H-UNC
RDA-25HT-M2.6
RDA-25HT-UNC
RDA-37H-M2.6
RDA-37H-UNC
RDA-37HT-M2.6
RDA-37HT-UNC
RDA-50H-M2.6
RDA-50H-UNC
RDA-50HT-M2.6
RDA-50HT-UNC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Dirección de extracción del cable Modelo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

15 ~ 26RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15-M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15-# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15-M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15-# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26-M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26-# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26-M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26-# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

25 ~ 44-M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44-# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44-M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44-# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62-M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62-# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62-M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62-# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78-M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78-# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78-M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78-# 4-40 largo

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Clasificación del IP N/A