(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - abrazadera de resorte, serie PCV5

Bloque de terminales - abrazadera de resorte, serie PCV5
  • Descuento por volumen

Abrazadera de resorte Modelo MIL Conector de enchufe Bloque de terminales

  • Para señal
  • Sensor
  • PLC
  • 125 V


● Los terminales de varilla se pueden insertar directamente.
● La abrazadera de resorte asegura que no haya riesgo de que el tornillo se afloje.
● Para liberar el resorte, inserte el controlador en la abertura.
Conductor: SZF0-0.4-2.5

Especificaciones

Bloque de terminales de la serie PCV5 (abrazadera de resorte / conector MIL): imagen relacionada

Número de modelo Número de polos Peso
(g)
PCV5-1H202 20 55.83
PCV5-1H402 40 104.84
PCV5-1H502 50 127.44

Más información

Bloque de terminales de la serie PCV5 (abrazadera de resorte / conector MIL): imagen relacionada

Cable compatible

Número de modelo Número de polos Conector implementado (macho) Posición clave de la guía Cable recomendado
PCV5-1H202 20 HIF3BA-20PA-2.54DSA71 Uno en el centro HIFS-55- (Número de polos) - (Longitud)
PCV5-1H402 40 HIF3BA-40PA-2.54DSA71
PCV5-1H502 50 HIF3BA-50PA-2.54DSA71 Dos a izquierda y derecha

* La ranura de polaridad se encuentra en la parte inferior.


Common Specifications
  Especificaciones
Tensión nominal AC/DC 125V
Corriente nominal 1A
Voltaje pico 600 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 100MΩ o más (a 500 V DC)
Resistente a la vibración 10 a 55 Hz / Doble ancho Amplitud 1.5 mm
Resistente al impacto 500 m / s2
Temperatura ambiente (en funcionamiento) −10 a + 50 ° C (congelación o sin condensación)
Temperatura ambiente (almacenamiento) −25〜+85℃
Humedad relativa 45〜85%R.H.
Paso terminal 5 mm
Cable eléctrico compatible Alambre individual ø0.5 mm a ø1.6 mm
Alambre trenzado 0,08 a 1,25 mm 2/AWG28 a 16
Longitud de la tira de alambre 9 a 10 mm
Método de anclaje 35 mm DIN Rail o montaje directo
Dirección de montaje del conector Vertical

Material
Cuerpo aislante 66 Nylon (UL94V-0)
Botón de apertura y cierre 46 Nylon (UL94V-0)
Caja PPO modificado (UL94V-0)
Placa de conducción C2680R estañado
Resorte Inoxidable
Tableros Epoxi de vidrio
Número de Parte
PCV5-1H202
PCV5-1H402
PCV5-1H502
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Dispositivos compatibles Longitud
(mm)
Número de polos del bloque de terminales
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-5720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040-10740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Servo motor13250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Primavera Método de montaje Carril DIN / Montaje directo
Altura H(mm) 41 Profundidad(mm) 43 Polaridad del conector Hembra
Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de resorte Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico