(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - bloqueo de resorte, serie PCI

Bloque de terminales - bloqueo de resorte, serie PCI
  • Descuento por volumen

· Conector: Conector MIL
· Abrazadera del bloque de terminales: Resorte
· Método de montaje: Con carril DIN
· Fabricantes de dispositivos compatibles: Corporación eléctrica mitsubishi, omron
· Norma representativa: TUV
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales - Serie PCI (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCIV-1H20-L2

Número de Parte
PCIV-1H20-L2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Primavera Número de polos(Polo) 20
Método de montaje Con carril DIN Paso entre terminales(mm) 5 Dispositivos compatibles PLC
Dispositivo compatible Fabricantes Mitsubishi Electric Corporation / Omron Norma representativa TUV Altura H(mm) 54.5
Longitud(mm) 98 Profundidad(mm) 61.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCIV-1H20-L2 de la serie Bloque de terminales - bloqueo de resorte, serie PCI.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico