(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales: compatible con E/S de Mitsubishi electric

Bloque de terminales: compatible con E/S de Mitsubishi electric
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales que ahorra espacio y se puede conectar directamente al PLC Mitsubishi Electric

  • Cumple con CE
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC


● Admite 32 artículos de la serie Q de Mitsubishi Electric
● Diseño de 110 mm de ancho que ahorra espacio
● Pantalla LED de operación de 32 puntos (alimentación, señal)
● Cuenta con circuitos genéricos de conector abierto NPN ampliamente utilizados en Japón
● Admite montaje en riel DIN y montaje con tornillo


∙ Verifique las especificaciones del equipo antes de conectar.
Circuits Los circuitos LED del bloque de terminales pueden afectar los diseños con circuitos de seguridad.
Verifique el efecto en el lado de carga del circuito cuando use bloques de terminales con LED.

Especificaciones

Bloque de terminales del conector del PLC (Mitsubishi Electric para E / S): imagen relacionada

Más información

Bloque de terminales del conector del PLC (Mitsubishi Electric para E / S): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (Mitsubishi Electric para E / S): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (Mitsubishi Electric para E / S): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (Mitsubishi Electric para E / S): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (Mitsubishi Electric para E / S): imagen relacionada

■ Los cables recomendados son NA40FM-SMIL-SB- (longitud)

Especificaciones

Tensión nominal 24 VDC
Corriente nominal 1A
Voltaje pico 2000 V CA mín.
Resistencia de aislamiento 5000 MΩ o más
Alambre aplicable AWG16 ~ 26
Par de apriete 4.5 lb-pulgada (0.5085 N ∙ m)
Conector de entrada MIL estándar 40 núcleos
Rango de temperatura ambiente -55°C ~ +105°C
Masa 157 g

  
Material

Bloque de terminales Poliamida 66 UL94V-0
Caja PC + ABS (cuerpo principal), nylon (sujetador)
Placa de circuito Epoxi de vidrio (FR4)

 
PLC soportado

Mitsubishi Electric QX41, QX42, QX71, QX72,
QY41P, QY42P, QY71,
Serie QY81, QY81P, QH42P, L

  
LED

Rojo Luz encendida al encender
Verde Luz encendida en Signal IN
Número de Parte
MWS-B3330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Número de polos(Polo) 40
Método de montaje Carril DIN / Montaje directo Paso entre terminales(mm) 5 Dispositivos compatibles PLC
Dispositivo compatible Fabricantes Mitsubishi Electric Corporation Norma representativa CE Altura H(mm) 57
Longitud(mm) 110 Profundidad(mm) 43.8 Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de tornillo
Número de polos del bloque de terminales(Polo) 34 Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-B3330 de la serie Bloque de terminales: compatible con E/S de Mitsubishi electric.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico