(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés USB para montaje en panel

Arnés USB para montaje en panel
  • Descuento por volumen

Un mazo de cables USB2.0 tipo B que se utiliza en cajas de panel para conectar dispositivos internos con el enchufe macho a dispositivos externos mediante el conector hembra montado en panel.

  • Relé
  • Conexión en tableros
  • PLC
  • USB 2.0

● Modelo B USB2.0 macho y hembra de uso común en PLC.
● Disponible en longitudes de 0,5 m, 1 my 2 m.

· Los pernos, tuercas y tornillos para montaje en panel no están incluidos.
· Para asegurar las comunicaciones USB2.0, recomendamos que los cables USB no tengan más de 4,5 m.

(i)Advertencia

Especificaciones

Panel-mounting USB harness:Related Image

Número de modeloLargo total (m)
U09-BF-BM-0.50.5
U09-BF-BM-11
U09-BF-BM-22

Más información

Panel-mounting USB harness:Related Image
Número de Parte
U09-BF-BM-0.5
U09-BF-BM-1
U09-BF-BM-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 B hembra Tipo de conector CN2 B macho Tipo Montaje en panel
Color Negro Diámetro externo terminado 4.8 Cable estándar UL20276
Conexión por medio de cables Conexión completa recta Método de procesamiento Molde Especificaciones Cable de par trenzado / doble apantallado