(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares: D-sub, en ángulo, con protección EMI, cubierta de resina, perfil bajo

Conectores rectangulares: D-sub, en ángulo, con protección EMI, cubierta de resina, perfil bajo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares: D-sub, en ángulo, con protección EMI, cubierta de resina, perfil bajo
  • Conectores rectangulares: D-sub, en ángulo, con protección EMI, cubierta de resina, perfil bajo
  • Conectores rectangulares: D-sub, en ángulo, con protección EMI, cubierta de resina, perfil bajo
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Ahorro de espacio

● Es una capucha delgada con un espesor de 15 mm. (El modelo de ángulo de 25 núcleos (alta densidad de 44 núcleos) es de 16 mm)
● Los modelos de 9 núcleos (alta densidad de 15 núcleos) y 25 núcleos (alta densidad de 44 núcleos) permiten el uso efectivo del espacio mediante el uso del modelo de ángulo que dibuja el cable desde un lado.
● Como la superficie de la campana se trata con niquelado, es adecuada para contramedidas EMI (interferencia electromagnética).

· Esta campana no se puede usar para los siguientes conectores.
Soldadura a presión EMI D-sub
D-sub de alta corriente
· La foto muestra un ejemplo de uso. El producto es solo capó. No incluye cable.

(i)Advertencia

Especificaciones

EMI Countermeasure D-Sub Connector with Resin Hood (Low-profile/Angled):Related Image

ModeloNúmero de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Cable
Dirección de dibujo
Tipo tornilloPeso
g
17JE-09H-1A-CF9 (15)RectoM2.614.5
17JE-15H-1A-CF15 (26)20.7
17JE-25H-1A-CF25 (44)23.7
17JE-37H-1A-CF37 (62)27.7
17JE-09H-1C-CF9 (15)#4-4015.1
17JE-15H-1C-CF15 (26)21.6
17JE-25H-1C-CF25 (44)24.1
17JE-37H-1C-CF37 (62)28.5
17JE-09LH1-1A-CF9 (15)ÁnguloM2.614.7
17JE-25LH-1A-CF25 (44)23.4
17JE-09LH1-1C-CF19 (15)#4-4015.5
17JE-25LH-1C-CF25 (44)24.0

Más información

Conector D-Sub de contramedida EMI con cubierta de resina (perfil bajo / en ángulo): imagen relacionada

Material / acabado
ArtículoMaterialesAcabado
capuchaResina ABS, UL94V-0Niquelado
Tornillos de fijación para pegarLatónNiquelado
Abrazadera de cableAceroNiquelado
Botas (excluyendo 9 núcleos)Cloruro de viniloGris
Número de Parte
17JE-09H-1A-CF
17JE-09H-1C-CF
17JE-09LH1-1A-CF
17JE-09LH1-1C-CF
17JE-15H-1A-CF
17JE-15H-1C-CF
17JE-25H-1A-CF
17JE-25H-1C-CF
17JE-37H-1A-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Dirección de extracción del cable Modelo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109 ~ 15RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109 ~ 15Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109 ~ 15ÁnguloM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109 ~ 15Ángulo#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 ~ 26RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 ~ 26Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 ~ 44RectoM2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 ~ 44Recto#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037 ~ 62RectoM2.6

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub
Clasificación del IP N/A