![](http://mx.misumi-ec.com/es/linked/img/maker/misumi/common/img/cautio.gif)
(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
● Al utilizar un contacto de máquina (afeitado) con excelente durabilidad, ofrece un excelente rendimiento en la inserción y extracción de torsión y repetitiva.
La cubierta lateral del pasador (macho) recibe el tratamiento del cordón (proyección) para realizar un contacto confiable con el lado hembra.
Corriente nominal | Tensión nominal | Voltaje pico (1 minuto) | Resistencia de aislamiento (500 V DC) | Resistencia al contacto | Temperatura de operación |
5A | 300V AC | 1000V AC | 1000 MΩ o más | 10 mΩ o menos (DC1A) | -55°C – +85°C |
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG # 20 o menos, o 0.5 mm 2 o menos (cable simple), AWG # 22 o menos, o 0.3 mm 2 o menos (cable trenzado)
·La capucha y el soporte de fijación no están incluidos con el conector.
·Asegúrese de emparejar macho y hembra juntos.
· También se puede combinar con la serie D-sub de otros fabricantes, pero las dimensiones y características pueden diferir ligeramente según el fabricante. Verifique los componentes cuidadosamente antes de usar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Número de núcleos | Tipo |
17JE-23090-02-D1 | 9 | Macho (Pin) |
17JE-23150-02-D1 | 15 | |
17JE-23250-02-D1 | 25 | |
17JE-23370-02-D1 | 37 | |
17JE-13090-02-D1-A | 9 | Hembra (Enchufe) |
17JE-13150-02-D1-A | 15 | |
17JE-13250-02-D1-A | 25 | |
17JE-13370-02-D1-A | 37 |
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
Contacto (Contacto de la máquina) |
Aleación de cobre | Base de níquel Chapado en oro |
Aislante | Resina PBT | UL94V-0, blanco lechoso |
Carcasa | Acero | Niquelado |
Número de Parte |
---|
17JE-13090-02-D1-A |
17JE-13150-02-D1-A |
17JE-13250-02-D1-A |
17JE-13370-02-D1-A |
17JE-23090-02-D1 |
17JE-23150-02-D1 |
17JE-23250-02-D1 |
17JE-23370-02-D1 |
Cargando…
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forma del conector | Tipo cuadrado | Serie de conectores iniciales | D / E / F | Series Iniciales D · E · F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Junta al cable | Corriente permisible(A) | 5 | Voltaje permitido(V) | 300 |
Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Voltaje pico(Vmax) | 1000 | Método de separación | Otro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente