(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Filtro de panel de control【2 piezas por paquete】

Filtro de panel de control
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Los filtros del panel de control se utilizan para permitir que solo entre aire limpio al gabinete eléctrico atrapando polvo, suciedad, humedad o cualquier otro contaminante. Dependiendo del tipo de medio de filtración de aire, también se pueden eliminar del aire partículas pequeñas e invisibles.

[Características]
· Medios de poliéster
· Material retardante de llama
· Las láminas perforadas permiten una fácil separación y sustitución.
· Montaje con un solo toque mediante imán (No se requiere herramienta)


● La suciedad en el filtro se puede ver fácilmente.
● Utiliza un material ignífugo para permitir un uso seguro en todos los campos.
● Como tiene perforación, el filtro sucio se puede separar fácilmente.
● Se puede montar con un toque mediante imán sin usar una herramienta.

tipo de productoPeso base del material (g/m2)Pérdida de presión (Pa)Tasa de reparación promedio en masa (%)DHC (g/m2)GrosorResistente al fuego
1,5 m/s2,0 m/s2.5 m/s3,0 m/s
Tipo delgado
Tipo compacto
Ácido polilactico 1825 34 41  50 3.5 0.14 JIS L 1091 A-1
Tipo gruesoPoliéster 15 212634 30.3 8.4 0.35 JIS L 1091 A-1
* La especificación del filtro del tipo delgado y del tipo compacto es la misma. El tamaño de la caja del filtro varía.


● No se puede usar para líquidos ácidos y alcalinos.
● Aunque este es un elemento ignífugo estándar, funciona con el líquido o polvo adsorbido.
● Este producto es para filtración de aire. No lo use en otras aplicaciones.
● Manténgalo alejado de la luz solar directa o del fuego. Evite el almacenamiento a largo plazo en espacios cerrados, altas temperaturas o alta humedad.
● Todos los tipos de recarga son 1 paquete: Viene con 2 piezas.

Especificaciones

Filtro del panel de control: imagen relacionada

■ cuerpo
TipoNúmero de modeloTalla
Largo x ancho
(Unidad: mm)
Numero de piezas

Tipo delgado

 M-H15100

150 x 200

100 hojas

 M-H20100

200 x 200

100 hojas

M-H25100

250 x 200

100 hojas

 M-H30100

300 x 200

100 hojas

 M-H35100

350 x 200

100 hojas

 M-H40100

390 x 200

100 hojas

 M-H46100

460 x 200

100 hojas

 M-H55100

550 x 200

100 hojas

Tipo grueso

 M-A1550

150 x 200

50 hojas

 M-A2050

200 x 200

50 hojas

 M-A2550

250 x 200

50 hojas

 M-A3050

300 x 200

50 hojas

 M-A3550

350 x 200

50 hojas

 M-A4050

390 x 200

50 hojas

M-A4650

460 x 200

50 hojas

 M-A5550

550 x 200

50 hojas

Delgado
Tipo compacto

 M-HC1570

150 x 200

70 hojas

 M-HC2070

200 x 200

70 hojas

M-HC2570

250 x 200

70 hojas

 M-HC3090

300 x 200

70 hojas

 M-HC3590

350 x 200

90 hojas

 M-HC4090

390 x 200

90 hojas

 M-HC55110

550 x 200

110 hojas



■ Para recarga * Consulte el catálogo WEB para otros tamaños.
1 Pack Unidad 2 Piezas
TipoNúmero de modeloTalla
Largo x ancho
(Unidad: mm)
Numero de piezas

Tipo delgado

M-HT15100

150 x 200

100 hojas

M-HT20100

200 x 200

100 hojas

M-HT25100

250 x 200

100 hojas

M-HT30100

300 x 200

100 hojas

M-HT35100

350 x 200

100 hojas

M-HT40100

390 x 200

100 hojas

M-HT46100

460 x 200

100 hojas

M-HT55100

550 x 200

100 hojas

Tipo grueso

M-AT1550

150 x 200

50 hojas

M-AT2050

200 x 200

50 hojas

M-AT2550

250 x 200

50 hojas

M-AT3050

300 x 200

50 hojas

M-AT3550

350 x 200

50 hojas

M-AT4050

390 x 200

50 hojas

M-AT4650

460 x 200

50 hojas

M-AT5550

550 x 200

50 hojas

Delgado
Tipo compacto

M-HCT1570

150 x 200

70 hojas

M-HCT2070

200 x 200

70 hojas

M-HCT2570

250 x 200

70 hojas

M-HCT3090

300 x 200

70 hojas

M-HCT3590

350 x 200

90 hojas

M-HCT4090

390 x 200

90 hojas

M-HCT55110

550 x 200

110 hojas

Más información

Filtro del panel de control: imagen relacionada

Número de Parte
M-AT1550
M-AT2050
M-AT2550
M-AT3050
M-AT3550
M-AT4050
M-AT4650
M-AT5550
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

200

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

250

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

300

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

350

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

460

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

550

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

  Filtro del panel de control: imagen relacionada

Información básica

Material Polyester Caracteristicas Aplicación de materiales ignífugos Material Poliéster
Grosor del tablero del cuerpo(mm) 0.35 Cantidad de paquetes 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico