(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de grifo de bajo costo fácilmente ramificable con pinzas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 paquete | Paquete de 50 piezas |
Modelo | Contenido | ||||||
TAPCO-P-0.3 | TAPCB-B-0.75 | TAPCB-R-0.5 | |||||
Tensión nominal | 600 V CA o menos | 600 V CA o menos | 600 V CA o menos | ||||
Corriente nominal | AWG22 | 3 A o menos | - | - | - | - | |
AWG20 | 4 A o menos | - | - | AWG20 | 4 A o menos | ||
AWG18 | 7 A o menos | AWG18 | 7 A o menos | AWG18 | 7 A o menos | ||
AWG16 | 10 A o menos | AWG16 | 10 A o menos | - | - | ||
− | − | AWG14 | 15 A o menos | - | - | ||
Temperatura de operación | 105°C | 105°C | 105°C | ||||
Alambre compatible | AWG22 ~ 16 o 0.3 mm 2 a 1.25 mm2 | AWG18 ~ 14 o 0,75 mm 2 a 2,0 mm2 | AWG20 ~ 18 o 0,5 mm 2 a 0,75 mm2 | ||||
Material de la pieza de contacto | Latón / Estañado | Latón / Estañado | Latón / Estañado | ||||
Peso (g) | 2 | 2 | 2 |
Número de Parte |
---|
TAPCB-B-0.75 |
TAPCB-R-0.5 |
TAPCO-P-0.3 |
Cargando…
Serie Iniciales S · T · U | Elemento U | Aplicación | Cable a cable | Voltaje permitido(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Método de conexión del cable | Soldadura a presión | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente