(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa para conector 3191【50 piezas por paquete】

Carcasa para conector 3191

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • Inserción


● Carcasa que se utiliza insertando el contacto macho (pin).
Se utiliza para unir a la carcasa del zócalo.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Molex  


Tensión nominal máxima: 600 V AC / DC
Corriente nominal máxima: 12 A



· Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los contactos se venden por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del conector 3191: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosTipo
3191-02P-50PS2Panel
Tipo
(Con borde)
3191-03P-50PS3
3191-04P-50PS4
3191-06P-50PS6
3191-09P-50PS9
3191-12P-50PS12
Número de modeloNúmero de núcleosTipo
3191-02P1-50PS2Relé
Tipo
(Sin borde)
3191-03P1-50PS3
3191-04P1-50PS4
3191-06P1-50PS6
3191-09P1-50PS9
3191-12P1-50PS12

Más información

3191 Connector Plug Housing:Related Image
Número de Parte
3191-02P1-50PS
3191-02P-50PS
3191-03P1-50PS
3191-03P-50PS
3191-04P1-50PS
3191-04P-50PS
3191-06P1-50PS
3191-06P-50PS
3191-09P1-50PS
3191-09P-50PS
3191-12P1-50PS
3191-12P-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Aplicación

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12Montaje de cable a panel

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 6.7 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a que los conectores de la serie 3191 tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179
CSA: LR19980

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal máxima 600 VAC / VDC
Corriente nominal máxima 12 A
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 14 (0.08 a 2 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado ø0.8 a ø4.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C
(*) La corriente nominal depende del número de núcleos en la carcasa. Para más detalles, consulte la tabla a continuación.
Número de núcleos Corriente nominal (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-2)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Base de latón / cobre estañado

Acerca del acoplamiento

06i-G4-036-01.ai

Información básica

Serie de conectores iniciales Número Número de serie 3191 Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Corriente permisible(A) 12 Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Prensado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / CSA
Método de separación Otros