(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - MIL, conector pin de estilo europeo

Bloque de terminales - MIL, conector pin de estilo europeo
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales enchufable de estilo europeo con conectores de clavija MIL.

  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • 125 V

● Diseño que ahorra espacio con un ancho estrecho
● Tamaño del ancho del conector bloque de terminales
● Una variedad de tres terminales MIL de 40 núcleos, 34 núcleos y 20 núcleos
● Tornillo de paso de 3,5 mm, el bloque de terminales modelo de abrazadera está equipado
● El tamaño del cable del bloque de terminales aplicable es AWG30-16
● Sujete directamente los cables o conéctelos con un terminal de fenol (terminal de varilla).
● Montaje en riel DIN

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Número de modeloNúmero de polosConectorPeso (g)
MWS-M40-ET4040MIL 40 núcleos69
MWS-M34-ET3434MIL 34 núcleos61
MWS-M20-ET2020MIL 20 núcleos44
 
Bloque de terminales de ahorro de espacio modelo europeo: imagen relacionada

Bloque de terminales de ahorro de espacio modelo europeo: imagen relacionada

Más información

Bloque de terminales de ahorro de espacio modelo europeo: imagen relacionada

■ Conector instalado
MIL 40 núcleos, MIL 34 núcleos, MIL 20 núcleos
Fabricado por Sumitomo 3M

■ Terminales de crimpado compatibles
Férula (terminal de la barra)
MFL-□□-5□□
■ Los cables recomendados son
HIFS-SS-SB- □□ - (Longitud)


Especificaciones

Tensión nominal125 VAC / DC
Corriente nominal1 A
Tensión soportada400 V CA / 1 minuto de intervalo
Par torque0,15 N ∙ m (máx.)
Alambre compatibleAWG30 ~ AWG16


Material
Cuerpo principal del casoPVC UL94-V0
Placa lateral del casoPA66 UL94-V0
Bloque de terminalesPA66 UK94-V0
ConectorCompatible con MIL Standard / Fabricado por Sumitomo 3M

Dibujo

Bloque de terminales de ahorro de espacio modelo europeo: imagen relacionada

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Método de montaje Carril DIN / Montaje directo
Paso entre terminales(mm) 3.5 Dispositivos compatibles PLC Altura H(mm) 47.7
Profundidad(mm) 48.1 Polaridad del conector Macho Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de tornillo
Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico