(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

El ahorro de espacio se logra con el orificio roscado M4. Úselo como una barra de cobre para la conexión a tierra.【3 piezas por paquete】

El ahorro de espacio se logra con el orificio roscado M4. Úselo como una barra de cobre para la conexión a tierra.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

El ahorro de espacio se logra con el orificio roscado M4. Úselo como una barra de cobre para la conexión a tierra.

  • Ahorro de espacio

● Al realizar el suelo central, primero fíjelo con una base de soporte aislante.
● Los modelos de 11 y 21 polos tienen una disposición de agujeros escalonados, lo que permite más conexiones.

MaterialCobre
Tratamiento de superficiesNiquelado
Grosor del tablero del cuerpo4 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Barra de puesta a tierra M4: imagen relacionada

1 Pack Unidad 3 Piezas
Número de modeloLargo total
(mm)
Tap HoleOrificios de montaje
(mm)
Peso propio
(g / pieza)
MTS6-M4-3P1006-M42-Ø6.5183
MTS7-M4-3P1107-M42-Ø6.5200
MTS8-M4-3P1208-M42-Ø6.5220
MTS11-M4-3P11510-M4, 1-M62-Ø6.5210
MTS21-M4-3P16520-M4, 1-M62-Ø6.5300

Más información

M4 Grounding Bar:Related Image
Número de Parte
MTS6-M4-3P
MTS7-M4-3P
MTS8-M4-3P
MTS11-M4-3P
MTS21-M4-3P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
Vertical
(mm)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Toque el agujero M4-6 polos10015

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tap Hole M4-7 Polos11015

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tap Hole M4-8 Polos12015

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de grifo postes M4-10 / postes M6-111518

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de grifo postes M4-20 / postes M6-116518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cobre Grosor del tablero del cuerpo(mm) 4 Procesamiento de superficies de pintura Niquelado
Notas especiales Orificios de montaje 2-ø6.5 Cantidad de piezas 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico