(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Es posible la ramificación múltiple de pequeños circuitos de corriente / circuitos de control.【3 piezas por paquete】

Es posible la ramificación múltiple de pequeños circuitos de corriente / circuitos de control.
  • Descuento por volumen

Es posible la ramificación múltiple de pequeños circuitos de corriente / circuitos de control.

  • Ahorro de espacio


● Al realizar el terreno central, primero fíjelo con una base de soporte aislante.
● Hay modelos de derivación de 6, 10 y 20 polos.
● Dado que el modelo de 20 polos tiene ramas escalonadas, ayuda a ahorrar espacio.
● También tenemos una barra de cobre con una inclinación de 40 ° que facilita el cableado.

Material Cobre
Tratamiento de superficies Niquelado
Capacidad conductiva 100A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MTS110-3P

Especificaciones

Barra de cobre (capacidad de carga de corriente 100 A): imagen relacionada

1 Pack Unidad 3 Piezas

Número de modelo Largo total
(mm)
Tap Hole Peso
MTS110-3P 185 10-M5 90
MTS120-3P 310 20-M5 180
MJTS106-3P 177 6-M5 68
MJTS110-3P 237 10-M5 91
MJTSW106-3P 181 6-M5 88
MJTSW110-3P 241 10-M5 120

Más información

Barra de cobre (capacidad de carga de corriente 100 A): imagen relacionada

Número de Parte
MTS110-3P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Caracteristicas Tap Hole M5-10 Polos Material Cobre Grosor del tablero del cuerpo(mm) 4
Ancho(mm) 185 Vertical(mm) 15 Procesamiento de superficies de pintura Niquelado
Notas especiales Orificios de montaje 2-ø8.5 Cantidad de piezas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTS110-3P de la serie Es posible la ramificación múltiple de pequeños circuitos de corriente / circuitos de control..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico