(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para dispositivos, clase II (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para dispositivos, clase II

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mecanismo de desconexión incorporado / pantalla de degradación incluida. Cumple con JIS C 5381-1 clase II


● Mecanismo de desconexión incorporado / con pantalla de degradación
∙ Un mecanismo de separación incorporado para degradar el elemento ZnO evita el encendido / emanación de SPD
∙ Función de visualización operativa para el mecanismo de separación
● Compacto y ahorra espacio
Model Modelo integrado entre cable y tierra para protección todo en uno contra sobretensiones inductivas entre cables y tierra
∙ Utiliza elementos de múltiples terminales para lograr el tamaño más pequeño en la industria
● Capacidad de resistencia a sobretensiones para la tranquilidad.
∙ Ofrece una corriente de descarga máxima de 5 kA (8/20 μs) para soportar grandes sobretensiones
∙ Puede soportar 500 rayos de 1,000 A y ofrece una larga vida útil
● EN 61643-11 (Estipulación 2002) Aprobado por TÜV (TÜV SÜD Japón)
● Utiliza el material ignífugo aprobado por el estándar UL (UL 1449 3a edición) / estándar CSA (C22.2 Número 8) (UL V-0)

Especificaciones

SPD for Device:Related Image

Número de modeloPeso (g)Rango de temperatura de funcionamiento
MSPD-12C40-20 °C ~
+70 °C
MSPD-32C45

Más información

SPD para dispositivo: imagen relacionada
SPD para dispositivo: imagen relacionada
SPD para dispositivo: imagen relacionada
Tabla de características
Número de modeloVoltaje aplicableTensión máxima de uso continuoVoltaje de inicio de descarga de CC (línea de tierra)Voltaje de inicio de operación de CC (línea-línea)Corriente nominal de descarga (8/20 µs)Nivel de protección de voltaje (arriba)Corriente máxima de descarga (Imax) 8/20 µsOleada de vida actual
MSPD-12C250 Vr.msLE, LL: 275Vr.ms800V ±20%540V ±10%2500A1,5 kV5000A1000 A 500 veces
MSPD-32C250 Vr.msLE, LL: 275Vr.ms800V ±20%540V ±10%2500A1,5 kV5000A1000 A 500 veces
Número de Parte
MSPD-12C
MSPD-32C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de fases / Número de cables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Monofásico 2 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Trifásico 3 hilos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Para la fuente de alimentación Voltaje 100 VAC Tipo Integrado
Método de montaje Salida directa de cable Categoría Clase II Norma representativa UL / CUL / TUV / CSA
Tamaños verticales(mm) 33.5 Tamaños Ancho(mm) 38 Tamaños Profundidad(mm) 28
Tensión máxima de uso continuo 275 VAC Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 2,500 A Corriente máxima de descarga (8/20 μs) 5,000 A
Nivel de protección de voltaje 1,5 kV Voltaje de inicio de descarga de corriente continua A tierra 800 V ± 20% Voltaje de inicio de operación Línea a línea 540 V ± 10%

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico