(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para baja tensión, clase II/III

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para baja tensión, clase II/III

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Modelo de alto rendimiento sin seguimiento actual y excelente capacidad de respuesta. Clase II ·III (JIS C5381-1) para bajos voltajes


● Tiene excelente capacidad de respuesta, alto rendimiento y flujo discontinuo
Speed Velocidad de respuesta: 3 nseg o inferior
Current La corriente de descarga máxima (Imax) protege la fuente de alimentación de 20 kA, 40 kA (8/20 μs), sobretensiones, sobretensiones de conmutación y múltiples rayos.
● Con una función de seguridad en caso de degradación.
∙ Dispositivo de separación incorporado
∙ Inspección visual desde una ventana de inspección clara
● Admite montaje en riel DIN y montaje con tornillo
● Mecanismo de separación y inspección fácil y seguro.
∙ Permite medir la resistencia de aislamiento del circuito (prueba de megger)
● Se puede utilizar para conectar electrodos de tierra
● Para otras precauciones, consulte el sitio web.

Especificaciones

For Low Voltage Power Supplies (100 / 200 VAC):Related Image

Número de modeloPeso (g)
MSPD-12L110
MSPD-13L115

Más información

Para fuentes de alimentación de bajo voltaje (100/200 V CA): imagen relacionada
Para fuentes de alimentación de bajo voltaje (100/200 V CA): imagen relacionada
Tabla de características
Número de modeloTensión máxima de uso continuo
(50/60 Hz)
Corriente nominal de descarga
(8/20 μs) Nota 1)
Máxima corriente de descarga
(8/20 μs) Imax
Nivel de protección de voltaje
Subir Nota 2)
Operación Voltaje de arranque Nota 3)Rango de temperatura de funcionamientoClasificación de protección de la carcasa externaRango de uso del cable
MSPD-12L110 VAC10 kA20 kA (3 veces)700 V o menos250 V ± 12 %-20°C ~ +70°CIP205,5 mm 2 a 14 mm2
MSPD-13L230 VAC1.200 V o menos500 V ± 12%
● Pantalla compatible con JIS C 5381-1.
Nota 1) Se aplicó 17 veces con JIS C 5381-1. Excelente valor actual.
Nota 2) Valor obtenido cuando se aplica la corriente de descarga nominal (ln).
Nota 3) Indica el voltaje de arranque de la operación cuando se aplica DC 1 mA.
■ Precauciones de uso
● Aplique protección contra fugas con un interruptor de fugas instalado aguas arriba del sistema de alimentación del equipo que se va a proteger.
∙ No lo use con un voltaje que exceda el voltaje máximo de uso continuo.
∙ El producto está diseñado para uso en interiores. No utilizar para aplicaciones al aire libre.
● No lo use en áreas expuestas a la luz solar directa o en áreas que excedan el rango de temperatura de uso, como cerca de fuentes de calor.
● No lo use en áreas expuestas al viento y la lluvia, áreas donde haya vapor o áreas de alta humedad.
● No lo use en áreas con grandes cantidades de polvo o sal, ni someta el producto a ácidos, álcalis, gases corrosivos, solventes, fluidos de corte, lubricantes, etc.
● No aplique fuertes vibraciones, impactos (caídas, etc.) o presión al producto, ya que puede causar grietas.
Número de Parte
MSPD-12L
MSPD-13L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión máxima de uso continuo Nivel de protección de voltaje Voltaje de inicio de operación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110 VAC700 V o menos250V ± 12 %
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230 VAC1.200 V o menos500V ± 12 %

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Para la fuente de alimentación Voltaje 100 VAC Tipo Modelo monopolar
Método de montaje Montaje DIN / Tornillo Categoría Clase II / Categoría III Tamaños verticales(mm) 96
Tamaños Ancho(mm) 25 Tamaños Profundidad(mm) 61.5 Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 10 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 μs) 20 kA (3 veces)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico