(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cable (revestimiento flexible / de resina)【100 piezas por paquete】

Clip de cable (revestimiento flexible / de resina)
  • Descuento por volumen

Clip de cable que se puede unir según el grosor del cable.


● Clip de cable flexible que se dobla para fijar los cables.
● Conveniente para asegurar conjuntamente los tornillos de la máquina.
● Está recubierto de resina y no daña el cable.
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Clip para cable (revestimiento flexible / de resina): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Unidad: mm
Número de modeloCantidad por
Paquete
DdLAWTMaterialProceso de recubrimientoPeso *
(g / pieza)
COPF450100P
(Paquete de 100 piezas)
9.14.15011.1 ± 24.80.4SPCCCromato trivalente1
COPF5548.04.554.010.0 ± 24.70.5
COPF58484.010.5 ± 24.6SECCNo provisto2
* Referencia

Más información

Clip para cable (revestimiento flexible / de resina): imagen relacionada
Clip para cable (revestimiento flexible / de resina): imagen relacionada
Especificaciones
Rango de temperatura de funcionamiento-30°C ~ 85°C
Número de Parte
COPF450-100P
COPF554-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
Tamaños L
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.850

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.754.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Montaje de Tornillo Material Metal Color Negro
Material Acero bajo en carbón Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -30 ~ 85 Color Negro
Método de anclaje Montaje de tornillo Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico