(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Clip de cable de metal con revestimiento de resina
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 unidad de paquete
Pack de 20 piezas
Número de modelo | Cantidad por Paquete | øD (Nota) (Cuando está arreglado) | E | El grosor de una hoja | W |
COPSM3 | 20P (20 piezas) | 3.2 | 12.7 | 0.8 | 9.5 |
COPSM4 | 4.8 | 13.5 | |||
COPSM5 | 6.4 | 14.2 | |||
COPSM6 | 7.9 | 15.0 | |||
COPSM7 | 9.5 | 15.7 | |||
COPSM8 | 11 | 16.5 | |||
COPSM9 | 12 | 19.1 | |||
COPSM10 | 14 | 19.8 | |||
COPSM11 | 16 | 20.6 | 12.7 | ||
COPSM12 | 17 | 21.3 | |||
COPSM14 | 19 | 22.9 | |||
COPSM16 | 23 | 24.4 | |||
COPSM18 | 26 | 26.7 | |||
COPSM20 | 29 | 28.2 |
Especificaciones
Material | SPCC |
Proceso de recubrimiento | MFZn5C (cromato trivalente) |
Tratamiento de recubrimiento | Cloruro de vinilo (negro) |
Rango de temperatura de funcionamiento* | -30°C ~ +85°C |
Número de Parte |
---|
COPSM3-20P |
COPSM4-20P |
COPSM5-20P |
COPSM6-20P |
COPSM7-20P |
COPSM8-20P |
COPSM9-20P |
COPSM10-20P |
COPSM11-20P |
COPSM12-20P |
COPSM14-20P |
COPSM16-20P |
COPSM18-20P |
COPSM20-20P |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de Montaje del Molde | Montaje de Tornillo | Material | Recubrimiento de Resina | Material | Acero bajo en carbón |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -30 ~ 85 | Método de anclaje | Montaje de tornillo | Cantidad / paquete | 20 |
Revestimiento revestimiento | Cloruro de vinilo (negro) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente