(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - conector, EH【100 piezas por paquete】

Contactos - conector, EH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Equipado con una estructura en forma de cinturón; garantiza una fiabilidad de contacto estable / prevención de vibraciones. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Calafateo
  • Estañado

● Este es un contacto hembra (zócalo) solo para alojamientos de zócalo.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.
· No se puede usar para otra cosa que no sean conectores EH.
· Utilice el tamaño de cable aplicable después de verificar.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto del conector EH: imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Más información

Contacto del conector EH: imagen relacionada

Contacto del conector EH: imagen relacionada

Especificaciones

Rango de cable eléctrico aplicableAWG 30 a 22 (0.05 a 0.3 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible1.0 a 1.9 mm

Número de Parte
BEH-001T-P0.6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Conector serie iniciales D / E / F D・E・F EH Clasificación del IP N/A
Tamaño de cable compatible AWG 30 ~ 22 Forma de contacto Hembra Aislamiento Recubrimiento OD(mm) 1.0 ~ 1.9