(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Contactos de la serie HKP.
[Caracteristicas]
· Basado en nuestro diseño original, los contactos han proporcionado un contacto altamente confiable.
· Es posible una amplia gama de combinaciones de conexiones, desde conexiones de un solo circuito hasta conexiones de múltiples circuitos.
· El trabajo de conexión de cables se realiza utilizando una máquina de engarzado que puede realizar conexiones de cables para 3, 000 terminales / H y también está disponible una herramienta manual para lotes pequeños.
· Se utiliza un producto con certificación UL como aislante.
· Volver a trabajar los errores de cableado también se simplifica con la herramienta de eliminación.
▪ Se admite el acoplamiento con las series FFC, MFC, HSC, DIC
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Conector serie iniciales | GHI | GHI | HKP | Pin / contacto aplicable | Macho |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | AC300 | Método de conexión del cable | Soldadura |
Clasificación del IP | Ninguno | Características | Terminal flojo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente