(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un terminal de conector Molex 2.0 mm pitch para conexión de relé externo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
500145-0129 |
50639-8128 |
Cargando…
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 125 | Método de conexión del cable | Rizar | Forma terminal | Individual |
Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) | 1.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente