(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Receptáculo de montaje en panel (modelo de tornillo) MJC (Números de pieza)

Receptáculo de montaje en panel (modelo de tornillo) MJC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

También se puede montar en la parte trasera del panel.

  • JIS
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● Se conecta a enchufes rectos.
● Se combina con los mismos productos que cumplen con los estándares de otros fabricantes.


· Tenga en cuenta que los receptáculos de montaje en panel no se acoplan entre sí.
· No admite cambios de posición clave.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MJC-24R-10F

Especificaciones

MJC Panel Mount Receptacle (Screw-Model):Related Image

Número de parte básicoTamaño de la carcasaNumero de nucleos /
Forma de contacto
JIS
C5432
Peso
(g)
MJC
Montaje en panel
20R07FHembra35
MMacho31
24R10FHembra42
MMacho37
16FHembra48
MMacho43

Más información

MJC Panel Mount Receptacle (Screw-Model):Related Image
Número de Parte
MJC-24R-10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO MJC
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Numero de nucleos 10 Aplicación Montaje de cable a panel
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Otras normas (JIS)
Tamaño de la carcasa 24R Método de separación Otros

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJC-24R-10F de la serie Receptáculo de montaje en panel (modelo de tornillo) MJC.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm