(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales - conector hembra MIL

Bloque de terminales - conector hembra MIL
  • Descuento por volumen

Abrazadera de tornillo, bloque de terminales para la instalación del conector hembra MIL

  • Cumple con CE
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC


● Bloque de terminales de abrazadera de tornillo ampliamente utilizado en Europa
● Diseño que ahorra espacio con un ancho estrecho
● La línea incluye 40 polos, 34 polos y 20 polos para adaptarse a cada PLC
● El conector tiene un conector MIL estándar global incorporado (macho)
● Admite montaje en riel DIN y montaje con tornillo


∙ Verifique las especificaciones del equipo antes de realizar un pedido con respecto a la asignación de pines del PLC.

Especificaciones

Serie MWS: imagen relacionada

Número de modelo Bloque de terminales
Tipo
Masa (g)
MWS-B3101 40 polos 164
MWS-B3100 34 polos 153
MWS-B3104 20 polos 114

Más información

Serie MWS: imagen relacionada

Serie MWS: imagen relacionada

Serie MWS: imagen relacionada

Serie MWS: imagen relacionada

■ El cable recomendado es HIFS-SS-E- (Número de polos) - (Longitud)


PLC soportado

40 polos
MWS-B3101
Mitsubishi Electric Serie Q, conversión FCN / MIL
Serie L
Keyence KV-5000
KV-3000
KV-1000
Omron Serie CJ1W (40 núcleos)
Conversión FCN / MIL
34 polos
MWS-B3100
Keyence Serie KV-C32
Serie KV-C64
20 polos
MWS-B3104
Mitsubishi Electric Serie FX
Omron Serie CJ1W (20 núcleos)



Especificaciones

Tensión nominal 24 VDC
Corriente nominal 1A
Voltaje pico 2000 V CA mín.
Resistencia de aislamiento > 5,000 MΩ 500 V CC
Alambre aplicable AWG16 ~ 26
Par de apriete 4.5 lb-pulgada (0.5 N ∙ m)
Conector de entrada MIL 20, 34, 40 núcleos
Rango de temperatura ambiente -55°C ~ +105°C



Material

Bloque de terminales Poliamida 66 UL94V-0
Caja PC + ABS (cuerpo principal), nylon (sujetador)
Placa de circuito Epoxi de vidrio (FR4)
Número de Parte
MWS-B3100
MWS-B3101
MWS-B3104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
Dispositivo compatible Fabricantes Longitud
(mm)
Número de polos del bloque de terminales
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Keyence11034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Mitsubishi Electric Corporation / Omron / Keyence11040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mitsubishi Electric Corporation / Omron8020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Método de montaje Carril DIN / Montaje directo
Paso entre terminales(mm) 5 Dispositivos compatibles PLC Norma representativa CE
Altura H(mm) 57 Profundidad(mm) 43 Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de tornillo
Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico